Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Le système de positionnement PMI120-F90 protège les processus de fabrication automatisés

Détection fiable dans la production de tendeurs de chaîne pour moteurs

Détection fiable dans la production de tendeurs de chaîne pour moteurs

La demande

Les chaînes de moteur qui sont continuellement tendues fonctionnent parfaitement jusqu'à un allongement maximal de 2 % dû à l'usure. Si les chaînes de moteur ne sont pas tendues, le côté détendu commence à s'affaisser et la chaîne suit un parcours irrégulier qui peut entraîner une usure. Si la tension de la chaîne diminue trop, cela peut endommager le moteur. Les tendeurs de chaîne sont utilisés dans les moteurs pour tendre la chaîne de commande d'un entraînement à arbre à cames. Cela garantit le bon fonctionnement du moteur et augmente la durée de vie de la chaîne et du moteur à long terme.

L'objectif

Divers tendeurs de chaîne de différentes longueurs et diamètres destinés à l'industrie automobile sont assemblés par des robots sur des lignes de production. Le processus de fabrication doit se dérouler sans aucune intervention humaine. Cela signifie que les outils de test pour le montage doivent être très flexibles et capables de détecter de manière fiable toutes les différentes tailles de tendeurs de chaîne de moteur.

PMI120-F90-IE8-V15 Système de positionnement inductif

La solution

La haute résolution et la répétabilité du système de positionnement inductif PMI120-F90-IE8-V15 le rendent idéal pour cette application, car le capteur détermine en continu et de manière fiable les longueurs et les diamètres des boîtiers. La taille détectée par le capteur est transmise à la pince variable du robot, qui insère ensuite le ressort et le poussoir appropriés dans le manchon et comprime le tout. L'assemblage est surveillé de près pendant le processus de fabrication. Pour déterminer la tension du ressort, un dispositif de test comprime le poussoir du tendeur de chaîne du moteur à une pression définie. Cette pression fait enfoncer le poussoir dans le boîtier. Un PMI120-F90-IE8-V15 supplémentaire détermine le décalage à l'aide du dispositif de test.

Caractéristiques techniques :

  • Longueur : 120 mm
  • Type de sortie : 2 sorties de commutation PNP, normalement ouvertes, protégées contre l'inversion de polarité, protégées contre les courts-circuits
  • Points de commutation réglables
  • Indice de protection IP67
  • Température ambiante : –25 °C … 70 °C
  • Des versions avec IO-Link sont disponibles (PMI*F90*IO*)

Les avantages

Le système de positionnement PMI120-F90-IE8-V15 très flexible permet d'installer rapidement une grande variété de tendeurs de chaîne motorisés, sans pratiquement aucun temps de changement lors du passage à d'autres tendeurs de chaîne. Le boîtier robuste avec protection IP67 permet d'utiliser des capteurs sans contact et sans usure, même dans des conditions de l'environnement difficiles.

En bref

  • Le système de positionnement PMI120-F90 contrôle si les tendeurs de chaîne du moteur sont montés correctement.
  • Détection fiable d'une large gamme de longueurs et de diamètres de boîtiers
  • Système de mesure sans contact, sans usure, avec haute résolution et répétabilité
  • Boîtier robuste IP67 pour les conditions de l'environnement difficiles

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !