PMI360D-F130 Permet un flux continu de matériaux dans les machines textiles
La demande
Le tissu utilisé pour fabriquer une large gamme de produits finis dans l'industrie textile est d'abord fabriqué à partir de différents fils qui sont traités sur des machines à tricoter. Le tissu est ensuite prétraité dans des installations de lavage et de blanchiment. Après avoir été teint dans une installation de teinture à froid, le tissu subit un traitement mécanique afin d'empêcher tout rétrécissement. La dernière étape est le processus de découpe entièrement automatisé. Le flux continu de matière est régulé tout au long du processus de production du tissu par une commande à bras danseur ou une compensation par oscillateur.
L'objectif
Pour garantir le bon déroulement des processus de production, le matériau ne doit pas se déchirer, même sous forte tension. L'objectif est de maintenir une tension constante du matériau. Cela signifie que les tensions trop faibles doivent également être détectées afin d'éviter la formation de chevauchements ou de plis dans le matériau. Un capteur doit être utilisé pour mesurer les angles de manière continue et précise, garantissant ainsi des processus de fabrication fiables et une disponibilité élevée de l'installation.

La solution
Le système de mesure analogique PMI360D-F130 est une solution optimale pour cette tâche grâce à sa plage de mesure évolutive et à ses points de commutation ou fenêtres librement paramétrables. Son système de balayage sans contact dans un boîtier IP67 résiste même aux conditions de fonctionnement les plus difficiles. Le « mouvement de l'aiguille » de la compensation de l'oscillateur est transformé en un signal de puissance (plage de travail 4 … 20 mA), qui est utilisé pour la commande de l'entraînement d'alimentation. Un écran de processus indique les signaux du PMI360D-F130 à l'opérateur usine.
Caractéristiques techniques :
- Plage de mesure : 0° … 360°
- Sortie analogique évolutive
- Type de sortie : 2 sorties de commutation PNP, normalement ouvertes, protégées contre l'inversion de polarité, protégées contre les courts-circuits
- Indice de protection : IP67
- Points de commutation réglables
- Insensible aux vibrations et aux chocs provenant de l'arbre
Les avantages
Le système de mesure analogique PMI360D-F130 permet une disponibilité élevée de l'installation et garantit ainsi des processus de production fluides. Le système de positionnement fonctionne de manière fiable, même dans des conditions de fonctionnement défavorables. L'appareil peut être utilisé avec l'activateur standard ou un activateur sur mesure. La sortie analogique peut être calibrée spécifiquement pour la plage angulaire requise. Outre le retour de la position angulaire analogique, le capteur offre deux fenêtres de commutation programmables pour la surveillance de la position finale.
En bref
- Le système de positionnement PMI360D-F130 assure un flux continu de matière dans les machines textiles.
- Système de mesure d'angle sans contact et sans usure avec une plage de mesure de 0° à 360°.
- Retour d'information efficace sur la position angulaire : mesure et commutation dans un seul appareil
- Capteurs entièrement encapsulés jusqu'à l'indice de protection IP67 pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !