Système de codage de position (WCS) pour le positionnement absolu dans les installations galvaniques
La demande
Dans les usines de galvanisation, les pièces (par exemple, des composants automobiles ou des circuits imprimés) sont recouvertes d'un électrolyte selon un procédé très économe en énergie. Ce procédé est conçu pour augmenter la résistance à la corrosion des surfaces métalliques, améliorer la conductivité des contacts électriques et créer une finition visiblement de haute qualité. Pendant le processus de galvanisation, un programme automatisé adapté au type de revêtement envoie les pièces dans plusieurs bains d'immersion. Des unités de transport déplacent automatiquement les pièces vers les bains d'immersion, qui contiennent souvent des solutions extrêmement agressives. Les températures dans ces bains peuvent être extrêmement élevées et l'atmosphère ambiante est souvent saturée de vapeurs provenant des solutions.
L'objectif
Pour garantir un flux de travail fluide dans l'usine de galvanisation, les pièces à revêtir doivent être immergées dans chaque bain d'immersion dans le bon ordre. Ce processus nécessite un positionnement fiable des marchandises, des supports et des racks de galvanisation, même lorsque les voies sont complexes et comportent des courbes, des montées, des descentes et des interruptions. En raison de l'environnement extrême, le système de positionnement doit être résistant aux produits chimiques et très robuste.

La solution
Éprouvé depuis de nombreuses années, le système de positionnement absolu WCS, composé d'une tête de lecture et d'une bande de code, offre les caractéristiques appropriées pour cette tâche. La tête de lecture et la bande de code du WCS Outdoor ont été spécialement développées pour une utilisation dans des conditions de l'environnement extrêmes et résistent aux substances agressives généralement présentes dans les installations galvaniques. Basé sur la détection de découpes codées, le principe de mesure garantit une résistance maximale à la contamination et donc une sécurité de fonctionnement optimale. La tête de lecture balaye le rail codé sans contact et sans usure, rendant la solution totalement exempte de maintenance. De plus, la bande de code en plastique spécialement revêtue est adaptée aux trajectoires courbes, aux montées, aux descentes, aux interruptions et aux aiguillages, selon les besoins.
Caractéristiques techniques
- Boîtier protection extérieur résistant aux chocs, à la poussière et aux jets d'eau pour conditions extrêmes
- L'écran pivotant à 180° affiche les valeurs de position et les diagnostics sur l'appareil.
- Précision absolue à 0,8 mm sans points de référence
- Le rail en plastique est résistant aux acides, aux alcalis et aux gaz agressifs.
- Interfaces intégrées et large gamme de modules d'interface disponibles
- Résolution de ±0,40 mm (1250 pos./m)

Les avantages
La tête de lecture extrêmement robuste de la version WCS Outdoor est adaptée aux applications dans des environnements extrêmes dans lesquels d'autres systèmes de positionnement atteindraient leurs limites de performance. Le boîtier translucide et l'indice de protection jusqu'à IP69 offrent une excellente résistance à la contamination et aux substances agressives telles que les acides et les alcalis. La large gamme d'interfaces électriques facilite l'intégration dans n'importe quelle installation. Le profilé en aluminium sert de système de montage qui fixe le rail codé sur toute sa longueur et est particulièrement adapté à une installation en porte-à-faux.
En bref
- Concept de positionnement absolu modulaire comprenant une tête de lecture, un rail codé et un système de montage
- Boîtier de protection avec indice de protection IP69 pour une résistance aux substances agressives
- Rail codé résistant aux produits chimiques en polyester laminé résistant à la déchirure
- Données de position précises malgré les trajectoires courbes, les montées, les descentes, les interruptions et les aiguillages
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !