Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Distance optimale entre le sol et la buse de pulvérisation

L'unité de mesure inertielle F99 contrôle l'inclinaison de la flèche des machines agricoles

Distance optimale entre le sol et la buse de pulvérisation

La demande

Dans l'agriculture, des machines équipées de longues rampes sont utilisées pour épandre des engrais liquides et des pesticides. L'un des aspects qui influe sur la répartition optimale de ces engrais et pesticides est la distance entre la rampe et le sol. Idéalement, celle-ci doit toujours rester la même, dans une plage de tolérance minimale. Cela garantit également que seule la quantité de liquide nécessaire est épandue sur le champ et que le produit est utilisé avec la plus grande parcimonie possible. Plus la rampe est longue, plus la surface traitée par passage est grande. En même temps, les irrégularités du sol augmentent les écarts de distance entre le sol et la buse. La distance entre les segments de la rampe et le sol est mesurée à l'aide de détecteurs ultrasoniques.

L'objectif

La distance entre la buse et le sol doit être maintenue aussi constante que possible pendant le fonctionnement. L'inclinaison de la rampe est ajustée en conséquence pendant le fonctionnement. Cela nécessite un contrôle continu de l'inclinaison de la rampe. Elle doit fonctionner de manière fiable à tout moment malgré les vibrations constantes, dans toutes les conditions météorologiques et malgré la saleté et la poussière.

L'unité de mesure inertielle F99

La solution

L'unité de mesure inertielle F99 mesure en continu l'inclinaison de la flèche et transmet l'angle en fonction de l'application dynamique. L'inclinaison de la flèche peut être déterminée indépendamment de la position du châssis. L'appareil mesure l'accélération et la vitesse de rotation, puis transmet l'angle d'inclinaison dynamique calculé de la flèche au contrôleur.

Caractéristiques techniques

  • Mesure de l'inclinaison, de l'accélération et de la vitesse de rotation selon trois axes
  • Plage de compensation réglable
  • Indice de protection : IP68/IP69K
  • Gamme de température de –40 °C à +85 °C
  • Le boîtier résiste à des chocs mécaniques jusqu'à 100 g.
  • Interface pour le paramétrage
  • Les formats et les valeurs de sortie peuvent être sélectionnés.
  • Convient aux applications dynamiques
  • Homologation E1

Les avantages

L'algorithme de fusion du capteur compense de manière fiable les accélérations externes en reliant intelligemment le détecteur d'accélération et le gyroscope. Contrairement aux appareils comparables, la plage de compensation peut être réglée. Cela permet d'adapter la précision angulaire au profil de mouvement spécifique de la machine agricole. Le capteur a été spécialement développé pour une utilisation en extérieur, dispose d'un indice de protection IP68/IP69K et peut également être utilisé dans le trafic public grâce à son homologation E1.

En bref

  • Positionnement de précision des rampes pour maintenir une distance exacte par rapport au sol
  • Conception robuste pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles
  • Résistant à la poussière, à la saleté, à l'humidité et aux températures extrêmes
  • Mesure de l'inclinaison, de l'accélération et de la vitesse de rotation selon trois axes
  • Plage de compensation réglable pour ajuster la précision angulaire

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !