Protection anticollision robuste pour robots de nettoyage

Les détecteurs ultrasoniques fonctionnent dans toutes les conditions et sur toutes les surfaces
Application
Les robots de nettoyage sont de plus en plus utilisés dans les bureaux et les centres commerciaux. Après l'heure de fermeture, ils se déplacent selon un modèle de grille défini sur les zones du sol à nettoyer. Les obstacles sont automatiquement détectés et contournés. Toutefois, certains obstacles présentent un défi pour la détection. Par exemple, les portes et les murs en verre sont difficiles à voir par les détecteurs optiques. Les surfaces brillantes et très sombres peuvent également être difficiles à détecter.

Objectif
Les robots de nettoyage doivent éviter toute collision, et même les surfaces transparentes doivent donc être détectées. Le détecteur utilisé pour la protection contre les collisions doit non seulement détecter les obstacles de manière fiable, mais également émettre le signal correspondant suffisamment rapidement pour que le robot automatique puisse freiner ou changer de direction à temps. Un champ de protection complet dans le sens de la marche avec une zone morte minimale est requis. Si plusieurs détecteurs sont utilisés pour établir ce champ de protection, ils ne doivent pas interférer les uns avec les autres.

Solution
Les détecteurs ultrasoniques tels que les séries 30GM et L2 détectent les objets, quelles que soient leurs propriétés optiques. Ils détectent de manière fiable les surfaces transparentes, réfléchissantes et irrégulières, ainsi que les surfaces dont la couleur peut représenter un problème. La détection n'est pas affectée par le matériau ou la structure des obstacles. Les dispositifs sont compacts ; il y a assez d'espace pour plusieurs détecteurs, même sur les robots de nettoyage plus petits. En fonction de la taille de l'avant du véhicule, les cônes sonores d'un ou de plusieurs détecteurs peuvent configurer un champ de protection complet. Les dispositifs sont automatiquement synchronisés de sorte qu'ils n'interfèrent pas avec le fonctionnement de l'autre. La dimension du cône sonore peut être paramétrée.
Caractéristiques techniques
Série 30GM
- Principe de détection : cellule en mode détection directe
- Plage de détection : max. 6 000 mm
- Tension de fonctionnement : 10 V CC à 30 V CC
- Type de sortie : 1 sortie de commutation (PNP ou NPN)
- Synchronisable
- Indice de protection IP65
Série L2
- Principe de détection : cellule en mode détection directe
- Plage de détection : max. 4 000 mm
- Tension de fonctionnement : 10 V CC à 30 V CC / 12 V CC à 30 V CC (avec sortie de tension analogique)
- Type de sortie : 1 sortie de commutation (PNP ou NPN) / 2 sorties de commutation (PNP ou NPN) / 1 sortie analogique (courant ou tension)
- Synchronisable
- Indice de protection IP67
Avantages
Les détecteurs ultrasoniques sont conçus pour être extrêmement robustes et fiables. La détection d'obstacles par des détecteurs ultrasoniques fonctionne non seulement indépendamment de la structure de surface de l'obstacle, mais elle n'est pas affectée par l'accumulation de saleté ou les conditions environnementales et météorologiques. Ils peuvent donc être utilisés à l'extérieur comme à l'intérieur. L'installation et le paramétrage sont faciles à réaliser. La synchronisation de plusieurs détecteurs établit un champ sonore continu devant le robot de nettoyage. Les dispositifs répondent à toutes les exigences de qualité en matière de détection d'objets et de résistance EMC.
En bref
- Le fonctionnement n'est pas affecté par la saleté ou l'environnement
- Détection fiable quelle que soit la structure de la surface et les propriétés optiques des obstacles
- Champ de protection complet dans le sens de la marche avec une zone morte minimale
- Conception compacte et robuste
- Montage facile et flexible

