Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Intégration des données de capteurs série à un système SCADA mobile

usine de fracturation hydraulique

Passerelle série (DeviceMaster®) Communique avec les équipements de surveillance critiques

La demande

La fracturation hydraulique, communément appelée « fracking », est un procédé qui consiste à injecter du sable et de l'eau à haute pression dans des formations rocheuses afin d'augmenter la production de pétrole et de gaz. Les véhicules, souvent appelés « camions de données », abritent d'importants équipements de surveillance. Des capteurs en série utilisés directement sur le site de fracturation, tels que des débitmètres, des transmetteurs de pression et des capteurs de surveillance des moteurs et des pompes, communiquent des données critiques pour la sécurité.

L'objectif

Pour garantir la sécurité et l'efficacité du processus de fracturation hydraulique, les données série critiques provenant des différents capteurs utilisés doivent être converties en Ethernet et transmises de manière fiable au système SCADA.

DeviceMaster 16 ports

La solution

Les passerelles série DeviceMaster 16 ou 32 ports de Pepperl+Fuchs assurent la conversion critique des données des capteurs de la série vers Ethernet. Conçue pour convertir les données des appareils de terrain vers TCP/IP et les protocoles Ethernet industriels tels que EtherNet/IP, PROFINET et MODBUS TCP, la gamme de convertisseurs série-Ethernet et de passerelles industrielles facilite la communication entre les capteurs sur le site de fracturation et le système SCADA.

Les avantages

L'intégration d'une passerelle série telle que DeviceMaster garantit la communication des données critiques des capteurs au système SCADA. Si une pompe est en panne ou si la pression est trop élevée, les données associées sont envoyées au système afin que le problème puisse être résolu rapidement et facilement.

En bref

  • Des capteurs en série transmettent des données critiques pour la sécurité pendant le processus de fracturation hydraulique
  • Les passerelles série (DeviceMaster) convertissent les données série en Ethernet et les transmettent à un système SCADA.
  • La transmission fiable des données via Ethernet permet un dépannage rapide.
  • Prise en charge simultanée des protocoles série RS-232/422/485 et MODBUS RTU/ASCII dans un seul appareil
  • Débits configurables entre 300 bits/s et 230 Kbits/s
  • Configuration de tous les paramètres série tels que la parité, les bits de données et les séparateurs via un navigateur Web et le logiciel Pepperl+Fuchs PortVision DX
  • Détectez automatiquement, gérez et enregistrez/chargez les configurations DeviceMaster avec PortVision DX.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !