Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Communication fluide entre le capteur et le cloud

Maître IO-Link pour une connexion simple et un flux de données parallèle

Maître IO-Link série ICE2 dans la fabrication de cellules de batterie

La demande

Dans la calandre utilisée pour fabriquer des cellules de batterie, différents capteurs surveillent des états et des processus particuliers. Aujourd'hui, ils sont généralement équipés d'une interface IO-Link et peuvent transmettre, outre les données de mesure réelles, des informations supplémentaires utilisées pour le diagnostic et l'optimisation des processus. Les données sont transmises à différentes instances : outre la commande de la machine, il peut s'agir du système de commande de l'ensemble de l'installation, de systèmes informatiques de niveau supérieur ou d'applications cloud.

L'objectif

Une instance de connexion locale doit être utilisée pour simplifier l'intégrationdes capteurs dans des systèmes de niveau supérieur. Elle doit « collecter » les données des différents capteurs et les mettre à la disposition des destinataires respectifs. Elle doit garantir une communication bidirectionnelle parallèle avec différents niveaux, de la commande de la machine jusqu'au cloud. Elle constitue la base de nombreuses fonctions supplémentaires, telles que la surveillance continue de l'état, l'autotest des appareils, la surveillance de la contamination des capteurs optiques et le transfert des données de paramétrage lors du remplacement d'appareils et de l'extension de l'installation.

Maîtres IO-Link ICE2 / ICE3

La solution

Les maîtres IO-Link ICE2/3 de Pepperl+Fuchs établissent une connexionentre les appareils IO-Link au niveau du terrain et les instances de niveau supérieur. Les modules de la série ICE2 communiquent via EtherNet/IP, tandis que ceux de la série ICE3 communiquent via PROFINET. La technologie MultiLinkTM offre un deuxième canal de transmission bidirectionnel avec OPC UA. Cela signifie que les données peuvent être échangées simultanément sur deux canaux : d'une part entre le niveau terrain et le contrôleur, d'autre part dans un format standard avec d'autres systèmes informatiques, tels que des plateformes de données et des applications cloud.

Caractéristiques techniques

  • Multi-Link : communication parallèle avec OPC UA, MQTT, JSON
  • Maître IO-Link avec 8 ports E/S
  • Identification des appareils IO-Link
  • Conception conforme à la norme IP67

Les avantages

La mise en réseau verticale offre de nombreuses possibilités pour la surveillance continue de l'état, l'entretien en fonction des besoins et la gestion des actifs. Un serveur web intégré permet le paramétrage à distance et l'enregistrement des fichiers IODD. La configuration est très simple, car les données de paramétrage sont également enregistrées sur l'appareil. L'identification des appareils IO-Linkfacilite considérablement l'intégration et l'échange des appareils. L'architecture ouverte et indépendante du fabricant des protocoles OPC UA et Ethernet permet également d'utiliser des solutions hybrides.

En bref

  • Le maître IO-Link avec OPC UA permet une communication parallèle avec différentes instances, depuis la commande de la machine jusqu'au cloud.
  • Versions de modules pour EtherNet/IP et PROFINET
  • Serveur web intégré pour le paramétrage à distance
  • Configuration simple : le paramétrage est également enregistré dans l'appareil
  • L'architecture ouverte permet également des solutions hybrides.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !