Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Les détecteurs de sécurité inductifs détectent de manière fiable la position d'un mécanisme de levage à ciseaux

Les détecteurs de sécurité inductifs détectent de manière fiable la position d'un mécanisme à ciseaux

La demande

Dans les chaînes de production de l'industrie automobile, l'homme et la machine travaillent en étroite collaboration à de nombreux endroits, notamment le long des convoyeurs. Les élévateurs à ciseaux sont utilisés à différentes étapes de la production, de la construction de la carrosserie à l'assemblage final. Ils permettent de déplacer les carrosseries à la hauteur requise pour leur traitement. Les opérateurs peuvent ainsi travailler dans des conditions ergonomiques et assembler, par exemple, les équipements intérieurs, les sièges, les jantes et les pare-chocs selon les exigences des clients.

L'objectif

Le mouvement des élévateurs à ciseaux ne doit pas constituer une source de danger pour les personnes travaillant à proximité. Lors du montage, les élévateurs à ciseaux se déplacent automatiquement à la hauteur de travail spécifiée. Les pièces du système se déplacent les unes contre les autres pendant que les élévateurs s'ajustent. Afin de garantir qu'aucune partie du corps des travailleurs ne se coince entre les pièces du système, les travaux sur les élévateurs à ciseaux ne peuvent être effectués que si les élévateurs sont verrouillés en position. La pièce à usiner sur la table ne peut être libérée pour l'usinage que lorsque cette position finale est signalée.

Détecteur de sécurité optoélectroniques sur la plate-forme élévatrice à ciseaux

La solution

Les détecteurs de sécurité inductifs sont idéaux pour la détection fiable de la position finale des tables élévatrices à ciseaux. Deux détecteurs de sécurité inductifs NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 peuvent être utilisés pour détecter la position finale, l'un pour l'état rétracté et l'autre pour l'état déployé. Le détecteur est conforme à la norme SIL 2/PL d. Sa conception compacte permet un montage flexible et une intégration facile dans la table élévatrice à ciseaux.

Caractéristiques techniques

  • Conception cubique compacte avec base métallique et tête de capteur rotative
  • LED pour l'indication de l'état de commutation et des défauts
  • Distance de fonctionnement : 15 mm (encastré), 20 mm (non encastré)
  • Applications jusqu'à Cat. 2, PL d/SIL 2 possibles (peuvent être utilisées de manière redondante jusqu'à Cat. 3, PL e/SIL 3)

Les avantages

Les détecteurs de sécurité inductifs n' ont pas de zone morte et ne nécessitent donc pas de distance minimale par rapport à la cible. Des actionneurs métalliques standard ouune partie métallique de la structure porteuse peuvent être utilisés comme cibles. Aucun réglage n'est nécessaire sur la cible ou la pièce de la machine. Le détecteur de sécurité optoélectronique est certifié TÜV et présente des valeurs de sécurité élevées. Il peut donc être intégré directement dans la chaîne de sécurité. De plus, le nombre de courses de référence régulières prescrites peut être réduit. Au lieu d'effectuer des tests de fonctionnement quotidiens, les intervalles de fonctionnement peuvent être prolongés jusqu'à deux mois.

En bref

  • Détection fiable des positions finales des vérins à ciseaux
  • Pas de zone morte, pas de distance minimale entre le capteur et la cible
  • Cycles d'essai prolongés avec caractéristiques de sécurité élevées
  • Conception peu encombrante pour une intégration flexible dans le pont élévateur à ciseaux

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !