Détection précise des palettes cassées dans les entrepôts à grande hauteur
La demande
Une technologie de stockage et de convoyage fiable est essentielle pour garantir un flux efficace et fluide des matériaux dans les centres logistiques, les entrepôts et les aéroports. Les marchandises doivent être transportées rapidement et de manière fiable jusqu'à leur destination. Dans les entrepôts à rayonnages hauts, les marchandises sont transportées sur des palettes à l'aide de transstockeurs. Des dommages peuvent survenir lors du stockage et du retrait des palettes. Si une palette se brise, les pièces cassées peuvent se coincer ou la palette entière peut tomber. Pour garantir un processus fluide, tous les dommages sur les palettes doivent être détectés de manière fiable.
L'objectif
Lorsqu'une palette est retirée du rayonnage, la fourche du transstockeur se déplace sous la palette. Si la palette est cassée, les morceaux saillants peuvent provoquer une collision. La palette peut basculer et des pièces peuvent tomber. Une détection fiable de tous les défauts est essentielle afin d'éviter tout dommage supplémentaire.

La solution
Un détecteur LiDAR 2D Detéction R2000 est monté sous la fourche du transstockeur. Il balaye la zone située juste en dessous de la base de la palette. Si le détecteur détecte un objet, cette information est transmise à l'API, le processus peut être interrompu et la palette endommagée peut être remplacée. Cela permet d'éviter d'autres dommages matériels ou dommages aux personnes.
Les avantages
Un axe de balayage stable et une résolution angulaire pouvant atteindre 0,071 degré permettent au R2000 de détecter des objets aussi petits que 1 mm. Le champ de surveillance ainsi obtenu commence juste en dessous de la base de la palette, ce qui permet de détecter de manière fiable même les objets les plus petits. La mise en place est simple. Grâce au logiciel convivial PACTware, les quatre champs de détection configurables par l'utilisateur peuvent être réglés en quelques minutes.
En bref
- Un axe de balayage stable garantit une surveillance précise de la surface balayée.
- La résolution angulaire la plus élevée de tous les scanners d'E/S numériques du marché (0,071°) permet de détecter des objets extrêmement petits.
- Mesure à 360° pour une visibilité panoramique
- Facilité d'utilisation : quatre champs de détection configurables par l'utilisateur peuvent être reliés aux sorties en quelques étapes seulement.
- La version laser infrarouge offre une portée allant jusqu'à 30 m.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !