Détection de différentes hauteurs d'empilement à l'aide d'un seul capteur

La demande
Les lignes de convoyage relient les stations de fabrication distinctes dans les usines de production complexes et segmentées afin d'optimiser le flux des produits intermédiaires. La quantité d'articles à l'intérieur de chaque bac de transport sur les lignes de convoyage peut varier. Lorsqu'un bac arrive à une station de production, une pince à aspiration retire les articles un par un pour les étapes suivantes du processus de fabrication.
L'objectif
Étant donné que le nombre de pièces à l'intérieur de chaque bac varie, le processus de déchargement doit être flexible. Afin d'éviter tout retard en amont et d'optimiser l'ensemble du flux de production, la présence des produits intermédiaires doit être détectée de manière fiable et le bac suivant dans la file doit être mis en place au bon moment. Pour cette raison, le bac suivant est envoyé à la station de production avant que la dernière pièce ne soit retirée du bac en cours de déchargement. Immédiatement après que le bac a quitté la station de déchargement, le bac suivant est alors mis en place.

La solution
Les capteurs de commutation équipés d'un noyau de mesure de la série R100 sont parfaitement adaptés à la détection de deux hauteurs d'empilage différentes. En configurant deux points de commutation, deux étapes de travail peuvent être effectuées avec un seul capteur. Le capteur détecte lorsque l'avant-dernier élément a été déchargé et envoie un signal au segment de convoyeur précédent. Le bac suivant peut alors être mis en place avant que le premier bac ne soit complètement déchargé. Le deuxième point de commutation détecte lorsque le bac est vide, après que la dernière pièce a été déchargée, et les bacs sont alors échangés. Cela permet un fonctionnement continu de la pince à ventouse sans arrêt.
Les avantages
Grâce à la technologie Multi Pixel, il est désormais possible d'utiliser un seul capteur là où deux étaient auparavant nécessaires. La technologie Multi Pixel offre une mesure de distance très fiable et sans interférences dans la plage micrométrique. Cela permet de détecter de manière fiable même les différences de hauteur les plus infimes. Grâce à sa taille compacte, le noyau de mesure peut être intégré même dans les capteurs les plus petits. Deux sorties de commutation, des points de commutation indépendants, divers modes de fonctionnement et IO-Link garantissent une flexibilité maximale.
En bref
- Optimisation des processus, augmentation de l'efficacité grâce à des capteurs polyvalents et réglables
- Deux capteurs en un : capteurs avec deux points de commutation grâce à la technologie Multi Pixel
- Mesure de distance fiable, précise et insensible au bruit
- Flexibilité maximale avec IO-Link
- Réduction des coûts d'achat et de logistique
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !