Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs LiDAR 2D R2000 pour la navigation de véhicules guidés automatisés

Améliorer l'efficacité et la commodité dans les centres logistiques

Détecteurs LiDAR 2D R2000 pour la navigation de véhicules guidés automatisés

La demande

Chaque jour, un nombre considérable de colis sont expédiés et réceptionnés par les centres logistiques, etce nombre ne cesse d'augmenter. Dans les entrepôts traditionnels, le personnel doit prélever manuellement chaque article sur les étagères et le charger dans un chariot de transport. Un employé pousse ou tire ensuite le chariot chargé jusqu'à une station de déchargement. Le chariot ne peut être utilisé pour prélever la commande suivante qu'après avoir été entièrement déchargé. Les véhicules à guidage automatique ( AGV) allègent la charge de travail des employés tout en accélérant les processus d'entreposage et en augmentant l'efficacité.

L'objectif

Pousser et tirer des chariots est physiquement exigeant pour les employés, et l'effort requis varie en fonction de la taille de la charge. Cela limite la quantité pouvant être chargée dans les chariots et empêche le regroupement des commandes. Lorsque les employés doivent parcourir de longues distances dans l'entrepôt, le processus de déchargement prend beaucoup de temps. L'objectif est de soulager physiquement les employés et de trouver une solution permettant de regrouper les commandes. En optimisant les itinéraires, il est possible d'augmenter la productivité des employés et l'efficacité globale du processus.

Effidence s'appuie sur notre détecteur LiDAR 2D série R2000 pour la navigation précise de ses AGV.

La solution

Pour atteindre ces objectifs, les entreprises de logistique utilisent des systèmes AGV qui assistent les employés. La société française Effidence fabrique le compagnon idéal du préparateur de commandes, qui utilise le détecteur LiDAR de la série R2000 2D pour une navigation précise. Le détecteur optoélectronique surveille l'environnement du véhicule à guidage automatique dans un angle de 360° et transmet les mesures au contrôleur du véhicule. Les jambes des employés peuvent être filtrées des données haute résolution et utilisées comme point de référence pour identifier leur direction de déplacement et les suivre de près. La visibilité panoramique, le plan de balayage stable et la portée jusqu'à 30 m du détecteur LiDAR 2D R2000 permettent une navigation précise. Dès que le chariot est entièrement chargé, il se rend automatiquement à la station de déchargement. Dans le même temps, un deuxième chariot démarre de manière autonome et remplace le premier pour aider à préparer la commande suivante. Les employés ont les mains libres et gagnent en temps et en énergie.

Détecteurs LiDAR 2D série R2000 de Pepperl+Fuchs

Les avantages

Avec sa visibilité à 360° et sa technologie innovante Pulse Ranging Technology pour des mesures fiables et claires, le détecteur LiDAR compact R2000 détecte son environnement avec une grande précision. Une fréquence de balayage de 50 Hz et une résolution angulaire de 0,014°, leader sur le marché, permettent une navigation extrêmement précise. Les AGV augmentent l'efficacité du processus de prélèvement et permettent de regrouper les commandes.

En bref

  • Efficacité et commodité accrues pour le personnel d'entrepôt grâce aux véhicules à guidage automatique (AGV)
  • Mesure à 360° pour une visibilité panoramique
  • Convient aux applications à grande vitesse grâce à une fréquence de balayage rapide de 50 Hz.
  • La meilleure résolution angulaire du marché, à savoir 0,014°, garantit une navigation et un positionnement de haute précision.
  • La version laser infrarouge offre une portée allant jusqu'à 30 m.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !