Technologie de connexion pour applications robotiques

La demande
Les robots sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels où le travail est trop difficile, dangereux ou nocif pour les humains. Au cours de sa vie, chaque robot effectue des millions de processus de travail répétitifs et déplace des charges très lourdes. Des lignes de production toujours plus complexes augmentent la complexité des séquences de mouvements des robots individuels, ce qui entraîne des mouvements de flexion et de rotation extrêmes. Ces mouvements augmentent les exigences imposées à la technologie de connexion qui alimente le robot et assure l'échange de données.
L'objectif
Dans les processus de production hautement automatisés, la performance de chaque composant individuel est cruciale. Une alimentation électrique fiable et un échange de données garanti jouent un rôle particulièrement important. La technologie de connexion utilisée doit être conçue pour répondre aux exigences spécifiques des applications robotiques. Elle doit pouvoir résister à des contraintes mécaniques extrêmes et souvent faire preuve d'une excellente résistance aux températures élevées, aux huiles et aux produits chimiques. La technologie de connexion doit être adaptée à l'espace généralement très limité et aux spécificités des applications individuelles. Une fabrication sur mesure est indispensable.

La solution
La gamme de connectivité spécialement adaptéeaux applications robotiques propose des câbles très flexibles pour les applications avec chaînes porte-câbles et les applications soumises à torsion. Des câbles PUR-R résistants, capables de supporter des températures comprises entre -25 °C et +80 °C, sont utilisés. Dans les chaînes porte-câbles, cette solution résiste à au moins dix millions de cycles et peut être tordue de ± 360° par mètre plus de dix millions de fois. Ces câbles peuvent être fabriqués individuellement et sont disponibles avec un indice de protection allant jusqu'à IP69. Leur homologation UL permet leur utilisation aux États-Unis.
Les avantages
L'utilisation des câbles PUR-R extrêmement robustes de Pepperl+Fuchs réduit considérablement le risque de défaillance des machines et des équipements, ce qui augmente la sécurité des processus et permet de réduire durablement les coûts d'exploitation.
En bref
- Haute durabilité de dix millions de cycles dans les chaînes de traction et capable de résister à une torsion de ± 360° par mètre dix millions de fois.
- Homologation UL pour utilisation aux États-Unis
- Capable de résister à des températures comprises entre -25 °C et +80 °C
- Gaine PUR sans halogène pour une robustesse extrême
- Indice de protection jusqu'à IP69
- Flexibilité grâce à une fabrication sur mesure
- Les longueurs standard sont toujours en stock.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !

