Attribution fiable des outils et des consommables

Machine à sertir détecte les pinces pour la production de saucisses
La demande
Dans la production de saucisses, les deux extrémités d'une saucisse sont fermées à l'aide de petites pinces métalliques appelées agrafes. Ces agrafes sont fixées automatiquement à l'aide de machines à agrafer. Une grande flexibilité est requise ici, car les saucisses sont produites dans de nombreuses variétés. La machine à agrafer doit être capable de traiter différentes tailles et différents matériaux. Différents outils de sertissage sont utilisés à cette fin, chacun étant capable de traiter un type de sertissage spécifique. L'outil et le type de sertissage doivent être attribués sans erreur. En même temps, il doit être possible de modifier les processus de production rapidement et en toute sécurité.
L'objectif
Si l'outil et la sertissure ne correspondent pas, cela peut endommager la machine et entraîner un arrêt de la production. Il est donc indispensable d'attribuer correctement les outils et les sertissures pour garantir un fonctionnement fiable, une productivité élevée et une disponibilité optimale. L'outil et la bobine de sertissures doivent être contrôlés simultanément. L'automatisation de cette étape peut être combinée à l'utilisation de sertissures d'origine. Cela permet également de garantir les commandes ultérieures de consommables.

La solution
La technologie RFID est utilisée pour identifier les bons composants. La bobine de sertissage et l'outil de sertissage sont chacun équipés d'une étiquette RFID. Des étiquettes intelligentes à faible coût et à haute fréquence (HF) peuvent être utilisées pour les bobines ; des étiquettes à basse fréquence (LF), telles que l'IPC03-10, qui conviennent à une installation dans l'environnement métallique des machines, sont idéales pour l'outil. Des têtes de lecture/écriture RFID adaptées, telles que l'IPH-F61-V1, sont installées dans la machine. Elles se caractérisent par une conception particulièrement plate et une intégration facile. Les deux systèmes sont connectés à l'interface de commande IDENTControl, qui est capable de traiter en parallèle des signaux de différentes fréquences. Les composants sont clairement identifiés, les dommages sont évités et les temps d'arrêt sont réduits au minimum.
Caractéristiques techniques :
- Tête de lecture/écriture IPH-F61-V1 petite et plate pour une intégration peu encombrante dans la machine
- Fréquence adaptée à chaque application
- Fonctionnement parallèle avec différentes fréquences sur une interface de commande
- Intégration spécifique au client dans la machine

Les avantages
La bobine à sertir et l'outil de sertissage imposent des exigences très différentes à la technologie RFID. Celles-ci peuvent être satisfaites, entre autres, par l'utilisation de plusieurs gammes de fréquences. L'interface de commande IDENTControl (par exemple IC-KP2-2HB21-2V1D) est capable de fonctionner en parallèle avec différentes fréquences RFID et est particulièrement adaptée à ce type d'application. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un avantage supplémentaire en sécurisant ses activités futures grâce à des consommables d'origine.
En bref
- Identification fiable des outils et des consommables
- La confusion et les dommages dus à une attribution incorrecte sont pratiquement exclus.
- Changement rapide et automatisé pour la production de différents lots
- Augmentation de la productivité, prévention des temps d'arrêt
- La sécurité d'utilisation et la haute disponibilité de la machine sont garanties.
- Suivi commercial assuré avec des consommables d'origine
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !