Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Performances de lecture optimales pour des processus fiables

Lecteur portatif OHV1000 DPM

Performances de lecture optimales pour des processus fiables

La demande

Un moyen particulièrement efficace pour identifier les produits dans les domaines de la production et de la logistique consiste à les marquer directement à l'aide de codes bidimensionnels, principalement des codes Data Matrix. Ces codes, qui sont apposés sur le produit ou la pièce à usiner par marquage direct(DPM), permettent d'identifier à tout moment les différentes étapes de production et les données correspondantes. Il est ainsi possible de suivre l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Les codes DPM sont principalement utilisés dans la construction mécanique, l'électronique et l'industrie automobile. Les codes sont apposés sur des circuits imprimés, ainsi que sur des composants métalliques et plastiques.

L'objectif

L'objectif est de lire de manière fiable un large éventail de symbologies de codes en plus des codes DPM. Il s'agit notamment des codes-barres 1D longs, souvent utilisés sur les fiches de commande dans l'industrie automobile. De plus, tous les résultats de lecture doivent être automatiquement mappés dans un système ERP. Ce système est ensuite utilisé pour traiter les données.

Lecteur de codes DPM OHV1000 pour codes de marquage direct des pièces

La solution

Grâce à sa double lentille brevetée et à sa haute résolution de 1,2 mégapixels, le lecteur portatif OHV1000 permet la lecture simultanée de codes DPM petits et complexes d'une taille maximale de 0,1 mm, ainsi que de codes-barres 1-D et 2-D imprimés plus longs . Comme vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres à chaque fois que vous rencontrez un type de code différent, le lecteur est très flexible et efficace. Cela fait de l'OHV1000 la solution idéale pour traiter une grande variété de symbologies de codes. Le logiciel de paramétrage intuitif Vision Configurator écrit automatiquement les résultats de lecture dans les champs appropriés du système ERP, sans nécessiter de programmation fastidieuse.

Caractéristiques techniques

  • Distance de lecture : 0 à 200 mm
  • Taille minimale du module : 0,1 mm
  • Interfaces : USB, RS-232 et PROFINET via passerelle
  • Indice de protection : IP54
  • Température ambiante : – 20 à 55 °C
Illustration : Les lecteurs portatifs de codes 2D de la série OHV peuvent être facilement adaptés à n'importe quelle application à l'aide de codes de commande.

Les avantages

Le lecteur portatif OHV1000 est idéal pour un grand nombre d'applications et garantit des performances de lecture fiables. L'OHV1000 est hautement personnalisable en fonction des applications individuelles et s'intègre sans effort dans les systèmes ERP. La série OHV de lecteurs portatifs de codes 2D offre une flexibilité supplémentaire: elle peut être facilement adaptée à n'importe quelle application à l'aide de codes de commande, du Vision Configurator ou de JavaScript.

En bref

  • Lecture fiable des codes DPM et des codes 1D et 2D imprimés
  • Double objectif et résolution de 1,2 mégapixel pour la lecture de petits codes 2D et de codes-barres longs
  • Formatage des chaînes de sortie pour une intégration facile dans votre système ERP, sans programmation
  • JavaScript programmable pour les applications les plus exigeantes

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !