Détection fiable de petites pièces sur des convoyeurs vibrants
La demande
L'alimentation en petites pièces des systèmes d'exploitation nécessite la détection efficace de divers objets dans des conditions de l'environnement restreintes. Les convoyeurs vibrants, par exemple, transportent un grand nombre de pièces différentes qui varient considérablement en termes de structure de surface et de réflectivité. Une technologie de détecteurs fiable est cruciale dans cette application pour garantir un processus fluide.
L'objectif
L'utilisation d'une cellule mode détection directe a pour but de détecter de manière fiable des objets sur une grande distance de détection. La cellule doit être capable de détecter avec précision différents matériaux et structures de surface, tout en permettant un réglage aisé du point de commutation pour différentes distances et différents objets.

La solution
Le ML100-8-HW est généralement monté au-dessus du convoyeur vibrant ou du rail d'alimentation. Vu de cette position, il fonctionne sans réflecteur supplémentaire et utilise l'arrière-plan comme objet de référence. Avec une plage de détection de 5 à 350 mm, le capteur détecte particulièrement bien les pièces en plastique noires, petites et plates. Grâce à son boîtier compact, il est idéal pour une installation dans des zones où l'espace est limité.
Les avantages
La cellule mode détection directe est peu encombrante et rapide à monter. Ses propriétés d'autocontrôle garantissent une détection précise des objets les plus petits, des objets réfléchissants et des matériaux noirs profonds, ce qui en fait une solution idéale pour les convoyeurs vibrants.
En bref
- Cellule mode détection directe avec évaluation de l'arrière-plan
- Utilisé comme cellule en mode reflex mais sans réflecteur supplémentaire
- Large plage de détection jusqu'à 350 mm
- Détection fiable d'objets noirs foncés ou réfléchissants ainsi que d'objets plats situés devant un arrière-plan proche.
- Installation facile et peu encombrante grâce à une conception miniature compacte
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !