Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détection fiable et sécurisation des raccords de tuyaux

Tuyaux industriels équipés de la technologie RFID

La solution RFID empêche les connexions incorrectes et manquantes

La demande

Les tuyaux flexibles permettent un raccordement flexible, par exemple entre un réservoir portable et un réservoir fixe. Ils sont régulièrement utilisés pour transporter des substances liquides dans les usines de transformation des industries chimiques et pharmaceutiques, ainsi que dans l'industrie agroalimentaire. Pour garantir l'intégrité et la sécurité des processus et assurer la qualité, il est essentiel que les tuyaux flexibles raccordent uniquement les points d'extrémité prévus et que ce raccordement soit fiable. Une connexion incorrecte ou instable peut entraîner des problèmes de sécurité, des arrêts de production, un nettoyage approfondi ou des dommages à l'installation. Si le processus est compromis en raison de tuyaux mal raccordés ou déconnectés, les conséquences peuvent être coûteuses.


L'objectif

Il est essentiel d'éviter les connexions incorrectes ou manquantes. Cet objectif nécessite une identification fiable et automatisée des raccords de tuyaux à leurs points d'extrémité. Le but est d'empêcher toute alimentation incorrecte ou tout rejet accidentel de substances. Lors du remplissage de réservoirs, le raccordement d'un tuyau au mauvais fluide doit être détecté immédiatement afin de déclencher un blocage approprié. L'objectif est également d'empêcher l'activation de la pompe ou le démarrage du processus si le raccordement correct aux deux extrémités d'un tuyau raccordé n'est pas garanti.


IQH1-18GM-V1 tête de lecture/écriture

La solution

Des têtes de lecture/écriture RFID sont montées sur les raccords des tuyaux. Chaque extrémité du tuyau est équipée d'une étiquette RFID. Les étiquettes sont enregistrées avec des données d'identification telles que le numéro du tuyau. À partir des signaux émis par les têtes de lecture, le logiciel de commande détecte si la connexion souhaitée avec le tuyau a été établie. Si ce n'est pas le cas, le fluide n'est pas transporté ou le processus n'est pas démarré. La vanne correspondante est bloquée si une connexion incorrecte est détectée. Le remplissage accidentel de réservoirs déjà pleins est évité en ajustant les signaux RFID à la mesure de niveau.


Tête de lecture/écriture IQH1-30GM-Ex

Caractéristiques techniques :


IQH1-18GM-V1 tête de lecture/écriture

  • Conception particulièrement compacte

Tête de lecture/écriture IQH1-30GM-Ex

  • Variante pour utilisation dans des zones dangereuses

Étiquette IQC21-12 ou IQC21-16

  • Conception robuste
  • Peut être installé de manière intégrée dans le métal
Tête de lecture/écriture RFID intégrée dans le capot de protection métallique sur le raccord du tuyau

Les avantages

De petites têtes de lecture/écriture RFID robustes peuvent être installées de manière intégrée dans le capot de protection métallique du raccord de tuyau. Des étiquettes robustes et compactes sont également disponibles pour les extrémités des tuyaux. Les deux produits sont disponibles en version résistante aux produits chimiques et les têtes de lecture sont disponibles avec homologation pour la protection contre le risque d'explosion. Outre leur fonction première, les données RFID peuvent être utilisées pour l'inventaire, l'entretien et la maintenance préventive. Les données permettent de contrôler chaque tuyau en fonction de sa fréquence d'utilisation. Un tuyau endommagé peut être identifié comme tel dans la base de données. Cela signifie qu'il est détecté et bloqué en cas d'utilisation accidentelle.

En bref

  • Identification automatique des raccords de tuyaux
  • Protection de l'intégrité des processus, prévention des dommages et des coûts induits
  • Système robuste, avec protection contre le risque d'explosion si nécessaire
  • Composants résistants aux produits chimiques disponibles
  • Les données peuvent être utilisées pour l'inventaire et la maintenance préventive.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !