Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Contrôle et surveillance de l'hélium liquide au Deutsches Elektronen-Synchrotron

Le système de réfrigération du DESY à Hambourg

Le bus de terrain garantit une disponibilité optimale du système de réfrigération

La demande

Le Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) est l'un des laboratoires leaders mondiaux dans le domaine de l'accélération des particules et dispose, grâce à l'accélérateur linéaire XFEL , de capacités de recherche inégalées. Dans cette installation, des flashes de rayons X sont générés, permettant d'observer en temps réel des processus qui se déroulent dans le nanocosmos. Ces flashes de lumière sont un milliard de fois plus riches en énergie que les sources de rayons X conventionnelles et sont générés à l'aide d'aimants supraconducteurs. Les températures extrêmement basses nécessaires au fonctionnement de ces aimants sont obtenues à l'aide d'hélium liquide. Les propriétés particulières de l'hélium superfluide en termes de fluidité fournissent la capacité de refroidissement nécessaire au fonctionnement optimal de l'accélérateur de particules XFEL. Cet état d'agrégation se produit à une température de 2,0 Kelvin. Afin de produire de l'hélium superfluide en quantités suffisantes, les exploitants du centre de recherche DESY ont dû augmenter les performances de l'installation cryogénique.

L'objectif

L'usine cryogénique de l'European XFEL fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Lors de l'augmentation des performances du système de refroidissement, le niveau de disponibilité de plus de 99 % atteint par le passé devait être maintenu, car tout arrêt involontaire entraînerait une interruption de plusieurs heures du fonctionnement de l'accélérateur de particules. En raison du taux d'utilisation élevé, le reprogrammation d'une expérience scientifique prendrait plusieurs mois. Les conséquences seraient désastreuses, tant pour les scientifiques que pour la recherche menée sur le site allemand. Une évaluation des statistiques de défaillance générées au cours des années d'exploitation a révélé que l'améliorationde la disponibilité du système de commande de processus aurait un impact positif sur la disponibilité globale de l'installation.

Technologie bus de terrain

La solution

Les appareils de mesure sont reliés au système EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System) via la technologie bus de terrain. L'opérateur reçoit les messages de fonctionnement et les messages d'état du système via EPICS. Le Coupleur de Segment 3 (SK3) intègre des vannes, des transmetteurs de pression et des transmetteurs de débit, tous équipés de la technologie PROFIBUS PA, dans le contrôleur IO (IOC) pour former un réseau. Tous les composants nécessaires à l'automatisation (IOC, alimentation, SK3 et câble à fibre optique sous forme de double anneau) sont redondants. L'installation du bus de terrain PROFIBUS PA est elle-même surveillée en permanence par le module de diagnostic avancé (ADM) FieldConnex®.

La topologie tronc et branche est utilisée pour les applications PROFIBUS PA : avec cette topologie, les appareils de terrain sont raccordés aux Protecteurs de Segment installés dans le terrain via des branches courtes. La protection intégrée contre les courts-circuits protège la communication pendant le fonctionnement normal. Les alarmes et les messages de diagnostic détailléssont signalés à un système séparé via une connexion PROFIBUS maître classe II. Les diagnostics dans l'instrumentation et de la couche physique elle-même permettent au personnel de maintenance de surveiller l'installation et d'effectuer la maintenance à la demande. Cela garantit le très haut niveau de disponibilité du système de refroidissement. Le paramétrage à distance de tous les instruments et les travaux de mise en service ont été particulièrement efficaces, avec un minimum de coûts et de personnel, et dans des délais très courts.

Protecteurs de segment avec protection contre les courts-circuits pour le raccordement d'appareils

Les avantages

Par le passé, l'utilisation de PROFIBUS DP pour contrôler l'installation cryogénique de DESY s'est avérée bénéfique à plusieurs reprises. Le processus de documentation est très simple, par exemple à l'aide d'Excel ou de Visio. Grâce à la mise à niveau de l'installation avec la technologie PROFIBUS PA, l'instrumentation du processus est désormais aussi facile à gérer que les commandes des moteurs et les compresseurs. La possibilité de configurer tous les instruments à distance permet au personnel de gagner beaucoup de temps et d'efforts lors de l'installation et de la mise en service de l'instrumentation. Un contrôle de l'ADM montre également que le système est robuste et fonctionne sans faille. DESY apprécie bien sûr les excellentes capacités de diagnostic du protocole de bus de terrain. Ces capacités de diagnostic permettent de détecter les erreurs système à un stade précoce et garantissent une disponibilité maximale de l'installation grâce à une approche préventive de la maintenance. Mais le plus grand avantage pour l'institut de recherche est sans aucun doute la fiabilité de PROFIBUS.

En bref

  • Le Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) mise sur la technologie PROFIBUS DP et PA
  • Les systèmes PROFIBUS PA avec composants d'infrastructure FieldConnex® séduisent par leur simplicité d'utilisation et leur fiabilité.
  • Les capacités de diagnostic du protocole de bus de terrain garantissent une disponibilité maximale de l'installation.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !