Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Une alimentation bus de terrain compatible avec les applications de l'industrie de process

Armoire de commande pour l'alimentation bus de terrain

La demande

Dans les industries de process, FOUNDATION Fieldbus H1 relie une grande base installée d'appareils de terrain au système de commande. Le bus de terrain permet la communication numérique des données entre l'installation et le système de commande tout en alimentant les appareils de terrain.

Les alimentations bus de terrain installées dans les armoires électriques constituent l'épine dorsale du système de communication. Les armoires électriques nécessitent une attention particulière lors de la construction de nouvelles installations ou de parties d'installations existantes, mais aussi lors du remplacement de modules anciens ou défectueux.

L'utilisation optimale de l'espace dans l'armoire, la compatibilité, la facilité d'installation et la dissipation thermique sont des aspects essentiels pour les nouvelles installations comme pour les projets de modernisation. L'ajout d'une climatisation dans les armoires de commande nécessite un travail et une maintenance supplémentaires considérables, tout en étant coûteux et plus complexe. La dissipation thermique à l'intérieur d'une armoire de commande détermine le nombre de segments pouvant être alimentés.

L'objectif

Lors de la construction de nouvelles installations, les travaux de câblage et de test sont réduits au minimum lors de l'installation des modules. Lors du remplacement des modules, le processus de conversion doit être aussi rapide et simple que possible. De plus, l'alimentation électrique doit occuper le moins d'espace possible et générer le moins de chaleur possible.

Objectifs principaux :

  • Câblage et essais réduits au minimum
  • Faible dissipation thermique
  • Remplacement individuel des appareils
  • Câbles de raccordement existants utilisés dans le même format
  • Utilisation optimale de l'espace d'installation sans reconfiguration de l'armoire électrique
  • Compatibilité électrique normalisée
Une ingénierie de pointe permet de séparer facilement les câbles de terrain et les câbles DCS grâce aux concentrateurs d'alimentation FieldConnex®.

La solution

Pepperl+Fuchs développe et fabrique des concentrateurs d'alimentation FieldConnex® peu encombrants, équipés de connecteurs adaptés au système de commande de processus correspondant. Les concentrateurs d'alimentation conviennent aussi bien aux nouvelles installations qu'aux modernisations. Une version « inversée » permet un câblage en miroir dans l'armoire de commande, séparant les câbles côté terrain et côté système de commande, ce qui empêche les interférences et améliore la fiabilité et la qualité de la communication. Grâce à la configuration redondante des modules enfichables, le remplacement est possible pendant le fonctionnement du système sans aucun temps d'arrêt.

Les avantages

Lors des rénovations, la compatibilité et la conception compacte permettent un remplacement simple et efficace. Les travaux de conversion nécessaires lors du remplacement d'une alimentation électrique sont minimes, car le câblage et les connexions restent en place et peuvent être réutilisés. La dissipation thermique du Power Hub est jusqu'à 75 % inférieure à celle des modules comparables. Cela permet d'installer un grand nombre de segments par armoire de commande, de réduire l'espace nécessaire dans la salle de contrôle ou de réduire ou supprimer la climatisation. La faible dissipation thermique est la principale cause de la très longue durée de vie des Power Hubs.

L'utilisation de câbles fabriqués industriellement réduit encore davantage la quantité de câblage nécessaire et élimine les procédures de vérification. Tous ces avantages se traduisent par une réduction des efforts d'installation et des temps d'arrêt, ce qui se traduit par un faible coût total de possession.

FieldConnex Power Hub en un coup d'œil

  • Processus de remplacement direct
  • Augmentation de la disponibilité des installations
  • Dissipation thermique minimale ; équipement de refroidissement réduit ou éliminé
  • Compatible avec tous les systèmes de commande
  • Concept d'installation peu encombrant
  • Version inversée disponible

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !