Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance et contrôle des appareils de terrain dans une distillerie de whisky avec E/S déportées et bus de terrain FieldConnex®

La plupart des distilleries de whisky écossaises existantes ont été construites au XVIIIe siècle et doivent mettre à niveau leurs systèmes d'automatisation afin de se conformer aux lois et réglementations en vigueur en matière de protection contre le risque d'explosion.

La demande

La production de whisky implique plusieurs procédures réalisées dans des atmosphères potentiellement dangereuses. Cela implique des risques liés à la poussière et aux gaz dans la zone 2 dans les moulins à grains, les cuves de brassage et les alambics. Ces processus doivent être correctement protégés.

La plupart des distilleries de whisky en activité ont été construites au XVIIIe siècle. Les opérateurs usine investissent donc dans des systèmes d'automatisation de pointe afin d'améliorer leur efficacité et de se conformer aux lois et réglementations en vigueur. L'un des principaux groupes de distillation écossais a récemment mis à niveau sa plate-forme API et ses systèmes de transmission de signaux.

L'objectif

Les distilleries de whisky traitent des matières premières et des produits finis extrêmement précieux. Des mesures précises et une transmission exacte des données de mesure sont donc cruciales. Auparavant, les signaux étaient transmis via des cartes E/S API standard et des câbles multiconducteurs. Dans le cadre de la mise à jour de la technologie de commande, le système de transmission des signaux a été modernisé.


Le système d'E/S déportées LB connecte les capteurs et les actionneurs au DCS via PROFIBUS.

La solution

Pour le raccordement des vannes de régulation dans la salle des alambics, un système LB certifié Zone 2 de Pepperl+Fuchs est utilisé dans le processus de distillation. En fonction de la taille de la distillerie et du nombre d'alambics, jusqu'à 200 vannes de régulation peuvent être nécessaires pour le processus de distillation.

PROFIBUS PA est utilisé pour tous les instruments de mesure de terrain tels que la mesure de niveau, de pression, de débit et de température. La transmission numérique haute précision de PROFIBUS PA via FieldConnex répond aux exigences de mesures précises et de transmission exacte des signaux.

Les concentrateurs PROFIBUS FieldConnex installés dans la salle de contrôle alimentent les protecteurs de segment montés sur le terrain, ce qui réduit les coûts de câblage tout en garantissant un accès facile aux informations de diagnostic . La configuration s'effectue via des fichiers GSD, ce qui permet d'afficher toutes les mesures dans la salle de contrôle avec une précision numérique. La configuration à distance, les alarmes et les diagnostics des instruments de terrain sont transmis au système de maintenance via PROFIBUS PA, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler de manière proactive les performances de l'usine. Afin d'éviter une surcharge d'informations ou un afflux d'alarmes, les données sont acheminées dans deux sens, seules les valeurs de mesure parvenant aux opérateurs usine. Les techniciens de maintenance et le personnel ont un accès complet à toutes les autres données, ce qui leur permet de maintenir les processus de l'usine à un niveau de performance élevé.

Le concentrateur d'alimentation PROFIBUS connecte et alimente les instruments de terrain avec PROFIBUS PA.

Les avantages

Avant l'utilisation des E/S déportées installées dans un boîtier en acier inoxydable, les vannes fonctionnaient en point à point via les cartes E/S de l'API. L'installation du système LB dans la zone 2 réduit considérablement le câblage et la complexité de l'installation , et l'encombrement de l'API est moindre. Des LED intégrées permettent de visualiser facilement chaque canal, ce qui facilite la maintenance. De plus, l'opérateur de la distillerie écossaise apprécie particulièrement l'accès à distance aux données de configuration et de diagnostic de l'instrumentation.

L'ingénieur en chef des processus de la distillerie de whisky a identifié PROFIBUS DP, PROFIBUS PA et l'infrastructure numérique de Pepperl+Fuchs comme une méthode rentable pour minimiser la maintenance et les réparations, tout en répondant aux exigences de niveaux de production élevés.

L'utilisation conjointe d'un système d'E/S déportées pour les signaux numériques et d'appareils pour bus de terrain pour les signaux analogiques offre la solution parfaite. La maintenance est facile à réaliser par les techniciens sur site. Avec l'aide occasionnelle des ingénieurs du support technique de Pepperl+Fuchs, la mise en service et la configuration sont simples, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

En bref

  • Réacheminement des commandes de régulation vers les vannes avec système d'E/S déportées via PROFIBUS DP
  • Transmission fiable et précise des signaux de niveau, pression, débit et température avec FieldConnex et PROFIBUS PA

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !