Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Efficacité de l'espace pour les boîtiers dans les zones Ex et non Ex

Rail DIN de la série K-DUCT

Le rail profilé K-DUCT avec goulotte intégrée optimise l'installation

La demande

Les salles de contrôle et les armoires électriques jouent un rôle central dans l'automatisation des procédés. Les modules d'isolation qui y sont installés assurent l'isolation galvanique dans le chemin du signal entre l'instrumentation de terrain et le système de commande. Dans les zones à risque d'explosion, ils sont conçus comme des barrières isolées, offrant une sécurité intrinsèque pour la protection contre le risque d'explosion. Le nombre de composants requis dans les armoires augmente avec la taille du système et le degré d'automatisation.


L'objectif

La mise en place d'armoires de commande est complexe et coûteuse. L'espace disponible doit être utilisé aussi efficacement que possible. Le logement des nombreux câbles joue ici un rôle important. L'objectif est de maximiser la densité d'équipement avec un acheminement optimal des câbles afin d'obtenir le plus grand nombre possible de signaux par armoire ou par zone de rack.


Densité d'équipement accrue grâce aux rails profilés de la série K-DUCT

La solution

Dans les rails profilés de la série K-DUCT, les goulottes de câbles sont situées derrière le rail DIN. Le câblage d'entrée et de sortie est séparé par une cloison intégrée, qui garantit la séparation spatiale des signaux Ex et non Ex. Aucun espace n'est nécessaire au-dessus ou à l'extérieur du rail DIN pour le câblage, qui est logé de manière optimale dans l'espace disponible. Par rapport au cheminement de câbles conventionnel, l'utilisation du système K-DUCT augmente la densité d'équipement par armoire de 50 %. La série K-DUCT comprend des versions pour zones dangereuses et non dangereuses. En combinaison avec les modules du système K, le rail profilé peut être installé dans les zones 2/Div. 2. Les signaux à sécurité intrinsèque sont également autorisés comme signaux de terrain.

Caractéristiques techniques

  • Rail profilé en aluminium
  • Peignes en plastique pour une séparation nette des câbles
  • Dimensions 130 × 113,2 × 1800 mm, peuvent être réduites selon les besoins
  • Poids approx. 6,5 kg
  • Matériel de montage inclus

Les avantages

L'utilisation optimale de l'espace réduit considérablement les coûts d'installation. Seuls les câbles d'entrée et de sortie étant nécessaires, l'installation des goulottes de câbles est considérablement simplifiée. Le rail DIN de la série K-DUCT est équipé de notre rail d'alimentation universel qui alimente directement les composants Pepperl+Fuchs et transmet les signaux d'erreur au contrôleur. Les modules peuvent être facilement montés et fixés sur le rail d'alimentation. Les composants d'autres fabricants peuvent également être connectés à l'aide d'un câblage standard. L'espace de câblage divisé de manière asymétrique peut être positionné de manière optimale en tournant le rail profilé.


En bref

  • Densité d'emballage maximale grâce à une utilisation optimale de l'espace
  • Réduction significative des coûts d'installation et des efforts d'assemblage
  • Gaine de câble intégrée dans le profilé de montage
  • Séparation spatiale sûre des signaux Ex et non Ex
  • Aucun conduit de câbles supplémentaire n'est nécessaire

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !