Énergie sécurisée avec le moniteur vitesse de rotation DWB

Le moniteur de vitesse de rotation signale automatiquement les fluctuations de vitesse du générateur
La demande
Dans un réseau alternatif, la fréquence du courant est déterminante pour la qualité de l'alimentation électrique. Les écarts par rapport à la fréquence cible ne doivent être tolérés que dans une plage très étroite. Sinon, certains consommateurs ne fonctionneraient plus correctement, voire seraient endommagés. Dans une centrale thermique, il faut veiller à ce que la turbine à vapeur tourne toujours à une vitesse constante.
Dans les réseaux non rigides en particulier, la vitesse de rotation du générateur peut être influencée, par exemple, par la mise en marche et l'arrêt d'appareils consommateurs importants. Les générateurs embarqués sur les navires sont typiques de ce type d'application. Les fluctuations de consommation peuvent y être beaucoup plus importantes qu'avec le réseau public. Il est essentiel de réagirimmédiatement aux fluctuations de vitesseafin de maintenir la fréquence de ligne spécifiée.
L'objectif
La surveillance continue de la vitesse de rotation du générateur est une fonction de protection indispensable. Dès que la vitesse de rotation s'écarte de la plage de tolérance, une fonction de sécurité appropriée doit déclencher des mesures ciblées. En cas de survitesse, cela peut signifier une réduction de la puissance. En cas de sous-vitesse, la réponse peut être d'activer des générateurs supplémentaires ou de couper des charges ou des segments entiers du réseau.

La solution
Pepperl+Fuchs propose des moniteurs de vitesse de rotation de la série DWB pour la surveillance continue de la vitesse de rotation des générateurs. Il s'agit de barrières isolées (pour les signaux provenant de zones dangereuses) ou de conditionneurs de signaux (pour les signaux provenant de la zone sûre) qui réagissent lorsqu'une certaine vitesse de rotation est dépassée ou n'est pas atteinte. Tous les appareils sont conçus pour des applications SIL 2 selon les normes CEI 61508/CEI 61511. Ces composants d'interface sont utilisés pour surveiller un signal discret, un détecteur NAMUR ou un contact mécanique. Leur fonctionnalité repose sur le principe que la fréquence d'entrée est constamment comparée à une fréquence de référence définie par l'utilisateur.
Les avantages
Si le moniteur de vitesse de rotation DWB détecte que la fréquence de référence est dépassée ou non atteinte, des sorties de relais intégrées sont déclenchées. Une LED rouge indique que cette détection de défaut de ligne a été déclenchée. Une dérogation au démarrage intégrée règle les sorties de relais sur la valeur sélectionnée par l'utilisateur jusqu'à 1000 s. L'appareil peut être facilement programmé à l'aide des boutons-poussoirs de commande situés à l'avant de l'appareil.
En bref
- La vitesse de rotation des générateurs est cruciale pour la qualité de l'alimentation électrique.
- Les conditions de survitesse et de sous-vitesse nécessitent une réponse automatique immédiate.
- Le moniteur vitesse de rotation DWB détecte automatiquement lorsqu'une vitesse de rotation définie est dépassée ou n'est pas atteinte.
- Un relais intégré est déclenché lorsqu'un défaut est détecté.
- Démarrage programmable intégré avec dérogation
- Programmation simple à l'aide des boutons poussoirs de commande situés sur l'appareil
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !