KFD2-RSH-1.*D.* pour l'arrêt sécurisé de l'alimentation en carburant des gros moteurs diesel

Relais de sécurité à double redondance
La demande
Les locomotives diesel sont généralement équipées de gros moteurs diesel développant plusieurs milliers de chevaux. Les moteurs de cette puissance sont également souvent utilisés comme groupes électrogènes de secours pour les alimentations sans coupure. Le mélange air-carburant s'enflamme complètement à l'intérieur du moteur et ne présente donc pratiquement aucun risque pour le moteur lui-même ou pour les personnes travaillant à proximité. Un danger ne peut survenir que si l'une des conduites de carburant est défectueuse et qu'il y a une fuite de carburant.
Dans ce cas, des capteurs thermiques et des détecteurs de fumée sont utilisés pour détecter automatiquement les incendies. Ces dispositifs déclenchent non seulement une alarme visuelle et sonore, mais activent également des systèmes d’extinction automatiques pour lutter immédiatement contre le feu. Ils coupent également automatiquement l’alimentation en combustible.
L'objectif
Couper l'alimentation en carburant est la première mesure à prendre, et la plus importante, en cas d'incendie dans une salle des machines équipée d'un groupe électrogène diesel. Pour éviter que le feu ne continue de se propager, il est donc important de couper immédiatement les pompes à carburant avant de prendre toute autre mesure. Ce processus doit être entièrement automatique et se dérouler correctement, même dans des conditions de fonctionnement critiques.

La solution
La condition préalable essentielle au bon fonctionnement des systèmes d’alarme et des dispositifs d’extinction automatique est une transmission sans faille des signaux entre le terrain et le système de commande, qui sont isolés galvaniquement les uns des autres.
Les relais de sécurité KFD2-RSH-1.*D.* sont idéaux pour de telles applications. Ces relais de sécurité sont conformes aux exigences jusqu'à SIL 3 selon CEI/EN 61508 et jusqu'à PL e selon EN/ISO 13849, un concept de redondance à plusieurs niveaux garantissant que les dysfonctionnements sont pratiquement impossibles.
Les avantages
Les relais de sécurité Pepperl+Fuchs disposent de trois relais élémentaires. Grâce à cette architecture « un sur trois » (1oo3), le signal est transmis même lorsqu'un seul des trois contacts fonctionne correctement.
Grâce au diagnostic intégré, obtenu par une commutation temporisée des relais élémentaires, l'un des trois contacts est automatiquement contrôlé à chaque commutation. En répétant ce processus une fois par an, le module d'interface est entièrement testé au bout de trois ans, sans qu'aucun autre test ne soit nécessaire.
Tous les relais de sécurité sont équipés d'une transparence de défaut de ligne. Les courts-circuits et les ruptures de ligne sont détectés au niveau du terrain et sont affectés à une boucle de signal spécifique. Il n'est donc pas nécessaire de raccorder le relais à une sortie de signalisation de défaut, ce qui évite un câblage supplémentaire.
De plus, les relais de sécurité sont équipés d'un filtre d'entrée qui permet de filtrer de manière fiable les impulsions de test provenant du système de commande. Cela permet d'effectuer des diagnostics et des tests de fonctionnement sans déclencher d'alarme incendie.
En bref
- Les conduites de carburant défectueuses sont une cause fréquente d'incendie dans les salles des machines.
- Il est essentiel de couper immédiatement l'alimentation en carburant.
- Les relais de sécurité DTS avec contacts redondants doubles offrent une sécurité fonctionnelle maximale.
- Technologie 1oo3, diagnostic intégré et transparence des défauts de ligne
- Les filtres d'impulsions de test protègent contre les défauts causés par les diagnostics de contrôle.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !