Garantir la sécurité du transport et du stockage de l'hydrogène dans les stations-service
La demande
Dans les stations-service distribuant de l'hydrogène, celui-ci est stocké dans des réservoirs. Ces réservoirs sont régulièrement remplis d'hydrogène sous forme gazeuse ou liquide, qui est souvent acheminé jusqu'à la station-service par camion. L'utilisation d'une tablette certifiée pour une utilisation en zones dangereuses et équipée des applications appropriées permet d'optimiser et de garantir la sécurité du contrôle du processus et du processus de remplissage des réservoirs de carburant.
L'objectif
Lorsque l'on travaille dans des zones dangereuses, comme lors de l'approvisionnement et du remplissage des réservoirs basse pression dans les stations-service à hydrogène, la sécurité des employés est primordiale. Le plus grand défi de cette application est le respect des mesures de sécurité strictes pour le processus de remplissage. La livraison de l'hydrogène et le remplissage des réservoirs ne peuvent être effectués que par des transporteurs spécialisés sous la supervision d'un personnel qualifié. Afin de garantir une assistance rapide en cas d'urgence, un système complet de protection du travailleur isolé est nécessaire, qui répond aux exigences de sécurité et de communication avec le travailleur mobile.

La solution
La solution tout-en-un complète avec des appareils mobiles de sécurité intrinsèque de Pepperl+Fuchs constitue la base technologique des applications en réseau. La solution mobile est connectée à la salle de contrôle et fournit l'infrastructure nécessaire à la gestion des stations de remplissage et des camions-citernes. Chaque processus est surveillé par le personnel autorisé dans la salle de contrôle. La tablette certifiée ATEX Tab-Ex® 05 assiste le travailleur mobile tout au long de ces processus en facilitant la communication via les réseaux LTE et Wi-Fi. Cela garantit une large couverture réseau dans toutes les zones et toutes les situations, tout en assurant une faible latence du réseau, d'excellents débits de transfert de données et une qualité vocale exceptionnelle. Les boutons physiques de la Tab-Ex 05 permettent également aux utilisateurs de faire fonctionner l'appareil avec des gants, sans interaction supplémentaire avec l'écran de la tablette.
Caractéristiques techniques
- Comprimés Tab-Ex 05 certifiés pour une utilisation en zone 1/21, div. 1 et en zone 2/22, div. 2
- Dernier système d'exploitation Android™
- Température de fonctionnement : –20 °C … +55 °C
- Batterie puissante de 5050 mAh
- Caméra avant et arrière (disponible en option sans caméras)
- Indice de protection : IP68
Les avantages
Les terminaux mobiles antidéflagrants de Pepperl+Fuchs offrent de nombreux avantages, en particulier lorsqu'ils sont utilisés avec un logiciel professionnel. Outre la sécurité accrue offerte par un système de protection du travailleur isolé économique, efficace et transparent , le système permet de réaliser d'importantes économies et un retour sur investissement en quelques mois seulement. Grâce à la surveillance continue des appareils (position GPS, niveau de batterie, qualité du signal, état de la connexion) et aux notifications automatiques à l'entrée et à la sortie de la zone de la station-service, le superviseur n'a plus besoin d'être sur place. Il peut désormais se trouver dans la salle de contrôle et vérifier en quelques secondes s'il s'agit d'une alarme ou d'une fausse alerte, puis réagir en conséquence. Le système permet de documenter les situations d'urgence en enregistrant les communications vocales, les vidéos en streaming, les positions GPS et les journaux d'événements. La documentation de l'ensemble du processus de sauvetage permet d'analyser et d'évaluer le processus, ce qui constitue une base efficace pour optimiser les procédures d'alarme et garantir la sécurité juridique. Il est ainsi possible d'utiliser une gestion intelligente pour optimiser les processus et améliorer la planification correspondante.
En bref
- Tab-Ex 05 est une tablette Android protégée contre les explosions, certifiée pour une utilisation dans les zones 1/21 et Division 1.
- La protection du travailleur isolé alerte immédiatement les secours en cas d'urgence.
- La vidéosurveillance dans le cloud permet de diffuser des vidéos en temps réel vers la salle de contrôle et d'enregistrer les images sur le serveur.
- La solution de gestion des appareils mobiles définit les droits d'accès au cas par cas et bloque les applications inutiles.
- Le géorepérage est utilisé pour détecter la position GPS du travailleur mobile.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
