Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Accès à des paramètres supplémentaires à partir d'appareils de terrain existants

Brûleur à gaz d'échappement de turbine

Convertisseur de boucle HART avec homologation Ex pour un débit accru des données de process

La demande

Les brûleurs à gaz destinés au chauffage industriel peuvent fonctionner à l'hydrogène (H2), qui est produit comme sous-produit dans d'autres étapes du processus. La qualité de l'hydrogène peut varier considérablement, car selon le procédé de production, le gaz contient une proportion irrégulière de vapeur d'eau. Plus l'hydrogène contient d'humidité, plus le pouvoir calorifique du gaz et le rendement du brûleur sont faibles. Les fluctuations de la proportion de vapeur d'eau peuvent nuire à la qualité et à la continuité du processus suivant.

Schéma : domaine d'application

L'objectif

La régulation du brûleur à hydrogène sert à compenser les irrégularités de la qualité du combustible et à garantir une production de chaleur uniforme. Le pouvoir calorifique de l'hydrogène doit être déterminé de manière efficace et précise afin de permettre un réglage automatique du débit de gaz. Si possible, cela doit être fait sans utiliser de composants supplémentaires basés sur les appareils de terrain existants.

convertisseur de boucle HART

La solution

Le convertisseur de boucle HART (HLC) lit jusqu'à quatre variables d'un appareil de terrain compatible HART et les affiche sous forme de signaux de sortie analogiques. Grâce à la communication bidirectionnelle avec le système hôte, les paramètres de processus pertinents peuvent être récupérés à partir des appareils de terrain existants sans composants supplémentaires. Le convertisseur enregistre jusqu'à quatre signaux HART numériques, les convertit en signaux de puissance analogiques 4 ... 20 mA et les met à la disposition du système hôte.

Le HLC enregistre des variables de régulation supplémentaires en plus du débit pour le régulateur du brûleur. Dans cette application, il s'agit de la pression différentielle en amont et en aval de l'ouverture, de la pression absolue et de la température de l'hydrogène. En tant qu'appareil d'entrée analogique HART, le HLC peut alimenter un transmetteur à 2 fils et être connecté en série entre l'appareil de terrain et le régulateur, de sorte que chaque transmetteur soit connecté individuellement.

Caractéristiques techniques

  • Barrière isolée à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (rail d'alimentation)
  • Entrée pour appareil de terrain HART avec alimentation pour transmetteur
  • Fonction de répartition du signal
  • 3 sorties analogiques 4 … 20 mA
  • Sortie en tant que puits ou source
  • Largeur 40 mm
  • Peut être configuré via le panneau de commande situé à l'avant.

Les avantages

La topologie point à point permet un fonctionnement en mode rafale : l'appareil de terrain fournit trois à quatre valeurs de mesure actualisées par seconde sans interrogation active. Si l'appareil de terrain n'est pas compatible avec le mode rafale, le HLC passe en mode interrogation. Le HLC peut fournir une valeur numérique en répartissant les signaux sur trois canaux analogiques, ce qui permet de les mettre simultanément à la disposition de différents systèmes. Une amplification du déclenchement peut être mise en œuvre via des relais optionnels.

Convertisseur de boucle HART : transparence maximale avec un minimum d'effort

Unique dans l'industrie : le convertisseur de boucle HART de Pepperl+Fuchs est le seul appareil du marché à disposer d'une homologation pour les signaux Ex. Il permet une communication bidirectionnelle fluide entre l'appareil de terrain et le système de commande, sans composant supplémentaire sur le terrain. Découvrez toutes les fonctionnalités dans cette vidéo !

En bref

  • Le seul convertisseur de boucle HART du marché homologué pour les signaux provenant de zones dangereuses
  • Pour la communication bidirectionnelle entre l'appareil de terrain et le système hôte
  • Rend les paramètres de processus pertinents disponibles sur le terrain sans composants supplémentaires
  • Configuration matérielle minimale, mise en service rapide, utilisation de l'infrastructure 4 … 20 mA existante
  • Conception mécanique stable et peu encombrante dans le système K, montage sur rail DIN 35 mm avec alimentation via Power Rail
  • Transfert des messages d'erreur collectifs vers le contrôleur

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !