Caméras d'événements indus. VOC pour la surveillance des entrepôts automatisés à rayonnages hauts

Vidéos de situations pertinentes pour l'analyse et l'optimisation
La demande
Les entrepôts automatisés à rayonnages hauts équipés de transstockeurs sont un élément central de l'intralogistique moderne. Ils permettent un stockage et un prélèvement rapides et optimisent l'utilisation de la surface de l'entrepôt. Lorsqu'ils sont installés dans des entrepôts frigorifiques, leurs composants doivent résister aux exigences particulières de la température de réfrigération de -30 °C. La chaîne du froid doit être garantie sans interruption tout au long du mouvement des marchandises qui y sont stockées.

L'objectif
Le transstockeur est conçu pour atteindre un débit maximal avec une précision fiable et une vitesse élevée. Les pannes et les temps d'arrêt doivent être évités à tout prix, car tout retard peut entraîner une cascade de problèmes coûteux. Une action immédiate est nécessaire en cas de panne. Cependant, la plupart des emplacements dans l'entrepôt à rayonnages hauts sont difficiles d'accès pour le personnel autorisé chargé de l'inspection. La situation de panne doit donc être analysée avant de prendre les mesures suivantes, telles que le réajustement du transstockeur.

La solution
L a caméra d'événements indus. est montée directement sur le transstockeur et surveille les processus de stockage et de récupération. Dans sa mémoire tampon circulaire intégrée, elle enregistre en continu une image ou une séquence vidéo des 900 dernières secondesdu flux en direct. Les défauts ou les événements définis dans la séquence déclenchent le transfert des données mises en cache vers la mémoire permanente intégrée de 8 Go. Tous les enregistrements durent jusqu'à 900 secondes
avant et après l'événement. Cela permet de les utiliser pour identifier la cause de l'événement et l'état qui s'est produit par la suite. Seules les situations pertinentes sont enregistrées. Les séquences peuvent être utilisées pour une analyse immédiate des défauts ou pour la documentation et l'optimisationà long terme des processus.
Caractéristiques techniques
- Diffusion vidéo Full HD en direct via WebRTC ou protocole de diffusion en temps réel (RTSP)
- Entrée matérielle numérique pour capteur de déclenchement ou signal de déclenchement
- Tampon circulaire interne pour séquences vidéo 900 s avant et après chaque événement
- La mémoire intégrée de 8 Go peut stocker jusqu'à 10 000 séquences.
- Classification rapide et facile des enregistrements pertinents
- API REST pour une intégration complète dans les systèmes informatiques
- Gamme de température de –30 °C à +50 °C
- Indice de protection IP65
- Transmission cryptée des données via le protocole HTTPS
Les avantages
Contrairement à une séquence vidéo continue, le stockage orienté événement permet non seulement de traiter les flux de données de manière économique, mais aussi d'accéder directement aux enregistrements des situations pertinentes. La date, l'heure et le message d'erreur s'affichent dans le texte superposé à l'enregistrement. Une entrée matérielle numérique peut enregistrer les signaux de déclenchement provenant directement du système de commande ou d'un capteur de déclenchement.
L'interface utilisateur protégée par mot de passe peut être affichée sur n'importe quel navigateur Web. Elle fournit une image en direct en qualité HD et permet de configurer facilement l'appareil . Aucun matériel PC supplémentaire n'est nécessaire pour l'intégration et le stockage. L'API REST peut également être utilisée pour programmer une interface utilisateur individuelle et intégrer directement l'appareil dans le système informatique. Grâce à son indice de protection IP65, la caméra est étanche à la poussière et aux jets d'eau.
En bref
- Caméra industrielle robuste enregistrant des séquences d'images ou de vidéos d'événements pertinents
- Informations ciblées sur les images pour l'analyse des défauts et l'optimisation des processus
- Intégration facile sans matériel informatique supplémentaire
- Accès via un navigateur Web ou une interface utilisateur programmée individuellement
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !