Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance fiable des machines de mise en cartons

Caméra d'événements indus. VOC pour événement dans une machine à emballer

La caméra d'événements indus. VOC identifie les temps d'arrêt récurrents des machines

La demande

Les encartonneuses utilisées dans l'industrie de l'emballage peuvent subir des bourrages pendant leur fonctionnement. Ces bourrages se produisent lorsqu'un blocage ou une obstruction dans le système empêche le bon déroulement du passage des cartons ou des matériaux d'emballage dans la machine. Les causes de ces bourrages sont nombreuses : cartons mal alignés ou mal pliés, problèmes liés au matériau d'emballage, corps étrangers ou défaillances mécaniques.

L'objectif

Si une maintenance régulière permet de garantir les conditions de fonctionnement optimales d'une encartonneuse, en cas de panne, le dépannage doit avant tout viser à identifier la cause profonde du problème. Cela permet de prendre des mesures d'arrêt et de réduire au minimum les temps d'arrêt. La possibilité de surveiller le fonctionnement de la machine en temps réel offre une approche de solution pour une amélioration continue.

Caméra d'événements indus. VOC

La solution

La caméra d'événements indus. surveille les machines d'emballage à des distances comprises entre 0,05 mètre et plus de 10 mètres, ce qui permet une détection fiable des défaillances récurrentes. La caméra d'événements indus. dispose d'une mémoire tampon circulaire intégrée qui enregistre jusqu'à 900 secondes avant et après un événement déclenché. La caméra VOC s'intègre facilement aux machines existantes et permet de déclencher la capture de vidéos/images via UDP, une interface web, une API REST ou une entrée matérielle numérique.

Caractéristiques techniques

  • Diffusion vidéo Full HD en direct via WebRTC ou protocole de diffusion en temps réel (RTSP)
  • Entrée matérielle numérique pour capteur de déclenchement ou signal de déclenchement
  • Tampon circulaire interne pour séquences vidéo 900 s avant et après chaque événement
  • La mémoire intégrée de 8 Go peut stocker jusqu'à 10 000 séquences.
  • Classification rapide et facile des enregistrements pertinents
  • API REST pour une intégration complète dans les systèmes informatiques
  • Gamme de température de –30 °C à +50 °C
  • Indice de protection IP65
  • Transmission cryptée des données via le protocole HTTPS

En bref

  • Enregistrements vidéo déclenchés par des événements jusqu'à 900 s avant et après le signal de déclenchement pour un diagnostic à distance simple ou une documentation automatique
  • Analyse rapide : enregistrement des situations pertinentes avec horodatage et texte supplémentaire individuel
  • Utilisation flexible grâce à un large champ de vision, une gamme de température de fonctionnement élevée et un indice de protection IP65
  • Accès via un navigateur Web ou une interface utilisateur programmée individuellement

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !