Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Réduction de la consommation d'air dans les systèmes purge/pressurisation

Évents à faible fuite EPV : une solution pour réduire les coûts d'exploitation

Évents à faible fuite EPV pour système purge/pressurisation
Diagramme illustrant les facteurs de coût liés à la production d'air comprimé

La demande

Dans le cadre d'une initiative visant à réduire les coûts et à promouvoir le développement durable, une entreprise de traitement chimique a évalué les coûts d'exploitation de ses machines, en mettant particulièrement l'accent sur le compresseur d'air et les systèmes associés. Dans les zones dangereuses, les enceintes de purge/pressurisation nécessitent un flux d'air continu pour maintenir une pression positive et empêcher l'entrée de gaz dangereux. La séquence de purge consiste en une phase initiale à débit d'air élevé pour atteindre le nombre requis d'échanges de volume, suivie d'une phase à débit d'air réduit pour compenser les fuites et maintenir une pressurisation continue et sûre. Bien que la purge soit effectuée deux fois par jour pendant cinq minutes par enceinte, le principal facteur de coût est l'électricité consommé pendant le fonctionnement continu du compresseur. La zone est classée Classe I, Division 2, Groupe D.

L'objectif

L'objectif était d'identifier les améliorations à apporter aux processus au sein de l'installation afin de réduire les coûts. L'un des axes principaux de cette évaluation consistait à minimiser les coûts liés au fonctionnement du compresseur en réduisant la consommation d'air comprimé. Comme indiqué ci-dessus, la purge/pressurisation nécessite un approvisionnement continu en air ou en gaz protecteur, car même les enceintes les plus hermétiques présentent des fuites d'air lorsqu'elles sont pressurisées. Par conséquent, l'air est consommé en permanence pendant le fonctionnement, quel que soit le degré d'étanchéité de l'enceinte.

Soupape EPV à faible fuite pour système purge/pressurisation

La solution

L'évaluation de l'alimentation en gaz protecteur a permis d'identifier les zones où les enceintes étaient situées dans des zones non Ex, éliminant ainsi le besoin de purge, de pressurisation et la consommation de gaz associée. De plus, certaines enceintes protégées ont été déplacées vers des zones non dangereuses, réduisant encore davantage le besoin d'alimentation en gaz protecteur. Cependant, les enceintes situées dans les zones Division 2 restantes sont restées soumises aux exigences de purge/pressurisation.

Après une évaluation détaillée des enceintes, plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l'efficacité et optimiser la consommation de gaz protecteur. Les portes des enceintes ont été ajustées et les joints d'origine autour des fenêtres d'observation et des plaques d'étanchéité ont été fixés ou améliorés afin d'assurer une étanchéité optimale. Les conduits non étanches ont été équipés de presse-étoupes classés Division 2, ce qui a amélioré l'intégrité du système et réduit au minimum les flux d'air inutiles. En maintenant le contrôleur de purge et l'alimentation en gaz protecteur actifs pendant les changements d'équipe, un cycle de purge supplémentaire par enceinte a été éliminé, ce qui a permis d'économiser du temps et des ressources. De plus, des améliorations cibléesapportées à la conduite d'alimentation et aux raccords ont permis de réduire encore la consommation d'air, qui peut représenter jusqu'à 30 % de la consommation totale. Enfin, le ventilateur à faible fuite EPV-7500-AA-03 a été électionné pour ses performances d'étanchéité supérieures et sa consommation d'air réduite, ce qui a permis d'obtenir des gains mesurables en termes d'efficacité globale du système.

Caractéristiques techniques

  • Rentable, montage universel, simple à utiliser
  • Indépendant de la gravité
  • Boîtier robuste et résistant à la corrosion
  • Mécanique, aucun câble requis
  • Homologations mondiales par des tiers pour les classes I, II, division 2 et zone 2/22

Vous trouverez ci-dessous les taux de fuite pour les deux types d'évents EPV-7500, mesurés en pieds cubes par minute (cu ft/min) et en litres par minute (L/min).

Comparaisonà 0,25 po PC (0,63 mbar)à 0,75 po de colonne d'eau (1,9 mbar)Type
EPV-7500-__-010,42 (11,8)1,08 (30,6)Ressort simple
EPV-7500-__-03<0,03 (1)<0,03 (1)Piston

Les avantages

La différence de coût opérationnel entre les deux évents est indiquée ci-dessous. En supposant un coût de l'air de 0,28 USD par 1 000 pieds cubes et un tarif électrique de 0,10 USD par kWh, le coût de l'air est calculé en multipliant le taux de fuite de l'évent par la durée d'utilisation et 0,28 USD par 1 000 pieds cubes d'air produit, ce qui reflète la perte d'air par chaque évent lorsqu'il est en dessous de sa pression de rupture pendant le fonctionnement. Ces valeurs soulignent que le choix d'un évent à faible fuite offre un moyen simple mais efficace de réduire la consommation d'air et de réaliser des économies mesurables au fil du temps.

Remarque : les deux évents nécessitent le même débit d'air à travers le boîtier pendant le processus de purge. La différence de consommation d'air se produit après la purge, lors de la compensation des fuites.

Sur la base d'un fonctionnement de 8 heures par jour, 260 jours par an.

Type de ventilation à 0,25 po PC (0,63 mbar)à 0,75 po de colonne d'eau (1,9 mbar)
EPV-7500-__-0115 $ US38 $ US
EPV-7500-__-03<1,1 $ US<1,1 $ US

Sur la base d'un fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Type de ventilationà 0,25 po PC (0,63 mbar)à 0,75 po de colonne d'eau (1,9 mbar)
EPV-7500-__-0163 $ US160 $ US
EPV-7500-__-035 $ US5 $ US

En bref

  • Évents intégrés à faible fuite pour minimiser la consommation d'air et d'énergie
  • Étanchéité optimisée du boîtier et amélioration des conduites d'alimentation et des raccords
  • Réalisation d'économies mesurables et amélioration de l'efficacité du système dans les opérations en zones dangereuses

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !