Détecteurs de sécurité optoélectroniques surveillant le mécanisme d'extension de la flèche

Les capteurs non encastrés M12 garantissent la sécurité des boulons sur les grues mobiles
La demande
Afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable, des capteurs surveillent en permanence la position des boulons dans le mécanisme d'extension d'une grue mobile. Lorsque chaque élément télescopique atteint sa course maximale, les boulons s'enclenchent pour fixer cette section du bras, empêchant ainsi tout mouvement involontaire avant que le segment suivant ne s'étende. Un double cylindre coulissant se déplace dans la double goupille « en diamant », verrouillant et déverrouillant le segment de la flèche. L'ensemble du dispositif de verrouillage est monté sur un cylindre de levage, qui peut se déplacer vers plusieurs positions détectées par un système interne de mesure de position.

L'objectif
Il est essentiel de garantir le positionnement précis et sûr des boulons dans le bras d'extension afin de préserver l'intégrité structurelle et la sécurité opérationnelle. Tout écart dans la position des boulons présente un risque important et peut entraîner une défaillance mécanique catastrophique du bras d'extension. Cette défaillance pourrait causer des dommages importants à l'équipement et créer des conditions dangereuses pour le personnel se trouvant à proximité. Les boulons étant situés à l'intérieur de la structure du bras, ils ne sont pas facilement visibles, ce qui rend leur inspection directe difficile. Il est donc essentiel de mettre en œuvre des solutions de surveillance fiables afin de vérifier que tous les boulons sont parfaitement fixés tout au long du processus d'extension du bras.

La solution
Les détecteurs de sécurité inductifs Pepperl+Fuchs constituent une solution idéale pour surveiller de manière fiable la position du boulon dans le bras d'extension. Conçu avec un niveau de sécurité élevé, le détecteur minimise le risque de lectures incorrectes, garantissant une détection précise de la position. Le système utilise quatre détecteurs inductifs M12 non encastrés ; deux détecteurs à l'avant surveillent l'état de l'unité de verrouillage (verrouillée/déverrouillée), tandis que deux détecteurs supplémentaires scannent la position du boulon arrière.
Ici, un système de commande mécanique contrôle l'engagement du verrou. Lorsque le mécanisme d'extension à profil en T se déplace, il déplace un élément d'actionnement, entraînant un mécanisme vers la droite et l'autre vers la gauche, verrouillant ainsi efficacement un verrou dans chaque direction. En position centrale, l'élément d'actionnement passe sous le mécanisme du verrou, déclenchant le capteur « ouvert ». Lorsque le mécanisme se déplace latéralement pour verrouiller le verrou sur le côté, le capteur « fermé » est activé, confirmant une position sécurisée.
Caractéristiques techniques
- Sécurité élevée des processus : classification SIL 2/PL d
- Sécurité élevée des processus : classification SIL 3/PL e avec mise en œuvre redondante
- Protection contre les courts-circuits et les surcharges
- Indice de protection IP68/IP69
- Plage de température de fonctionnement étendue (de -40 °C à +85 °C)
- Type de sortie : OSSD pour connexion directe aux automates de sécurité
- Boîtiers filetés en acier inoxydable
Les avantages
Les détecteurs de sécurité inductifs non affleurants M12 offrent des avantages significatifs par rapport aux détecteurs de sécurité concurrents, en particulier dans les applications nécessitant une surveillance précise de la position. Contrairement aux autres détecteurs inductifs à sécurité intégrée, les détecteurs Pepperl+Fuchs ne nécessitent pas de cible spécifique ; n'importe quel métal peut être utilisé. De plus, ces capteurs ne présentent aucune « zone morte » directement devant la face de détection, ce qui élimine les angles morts. Ces caractéristiques simplifient l'installation. Les capteurs peuvent être montés facilement sans nécessiter de réglages mécaniques ni l'installation d'une cible spécifique.
En bref
- Détection fiable sans zone morte : le transfert de données peut s'effectuer sans distance minimale.
- Peut être utilisé dans des configurations redondantes pour atteindre des niveaux de sécurité plus élevés, tels que SIL 3/PL e.
- Détection sans contact : garantit un fonctionnement sans usure, prolongeant la durée de vie et réduisant la maintenance.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !