04/05/2026Unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact prête pour l'avenir, conçue pour une intégration transparente dans les systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et des technologies informatiques
Les exigences croissantes en matière de transparence et de traçabilité, tant au niveau de la production que tout au long de la chaîne d'approvisionnement, favorisent un recours accru aux technologies d'identification automatique telles que la RFID. Cette transparence nécessite une meilleure intégration entre les réseaux de technologie opérationnelle (OT) et les systèmes informatiques. De plus, les exigences opérationnelles et réglementaires en matière de cybersécurité ne cessent de se renforcer.

La nouvelle unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact B40 (IC-KP2-2HB40-2V1D) permet de connecter jusqu'à deux appareils lecture/écriture RFID de Pepperl+Fuchs et prend en charge toutes les fréquences RFID (LF, HF ou UHF) au sein d'un seul appareil. Cette unité d'évaluation compacte prend en charge les protocoles Ethernet industriels courants ainsi que les interfaces IIoT et s'intègre parfaitement aux systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et informatiques. Solution tournée vers l'avenir, cet appareil est conforme aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA) et garantit une sécurité à long terme ainsi que la protection de l'investissement grâce à un développement et des mises à jour continus.
Intégration aisée entre les systèmes OT et IT
L'IDENTControl Compact B40 est équipé d'une interface Ethernet multiprotocole et d'un commutateur Ethernet intégré, prenant en charge les protocoles PROFINET et EtherNet/IP. Cela permet une intégration aisée dans les automates programmables (PLC) de différents fabricants. De plus, une API REST intégrée facilite la connexion aux systèmes informatiques et IIoT de niveau supérieur.
Interface Web intuitive et synchronisation automatique de l'heure
Grâce à son interface Web moderne et intuitive, l'IDENTControl Compact B40 offre une grande facilité d'utilisation et simplifie la mise en service et la configuration de tous les paramètres des lecteurs/enregistreurs Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) et IUH* (UHF) connectés.
Par rapport aux modèles précédents, l'unité d'évaluation offre des performances accrues et une vitesse de traitement plus élevée. La synchronisation automatique de l'heure via le protocole NTP/SNTP garantit une grande fiabilité des processus et, grâce à des horodatages précis, facilite des tâches telles que l'analyse des pannes.
Des performances inégalées
Le boîtier métallique compact et entièrement encapsulé est d'une robustesse exceptionnelle et permet un montage décentralisé etpeu encombrant sur site. Grâce à sa gammede température de fonctionnement étendue de -25 °C à 70 °C et à son indice de protection IP67, l'IDENTControl Compact B40 est parfaitement adapté à toutes les applications industrielles courantes, que ce soit dans la construction mécanique et l'ingénierie d'installations, l'industrie automobile, la manutention ou l'industrie textile.

Un investissement à long terme
Avec l'IDENTControl Compact B40, Pepperl+Fuchs renforce sa gamme d'unités d'évaluation compactes conformément aux dernières exigences en matière de cybersécurité de la loi sur la cyber-résilience (CRA), qui entrera en vigueur en 2027. Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées facilement via l'interface Web conviviale. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier des améliorations futures et des mises à jour de sécurité, garantissant ainsi une sécurité à long terme tant au niveau informatique (IT) qu'au niveau des technologies opérationnelles (OT).
Les points forts de l'IDENTControl Compact B40
- Flexibilité maximale : divers protocoles Ethernet industriels et interfaces IIoT pour une intégration transparente dans les systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et des systèmes informatiques
- Utilisation universelle : connexion et analyse de toutes les fréquences RFID sur un seul appareil (LF, HF et UHF)
- Un investissement tourné vers l'avenir : développé conformément aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), il garantit la sécurité à long terme des systèmes informatiques et des systèmes opérationnels
- Mise en service rapide : utilisation intuitive via une interface Web moderne
- Fiabilité élevée du processus : horodatage précis grâce à la synchronisation automatique via NTP/SNTP
- Compact et robuste : boîtier métallique encapsulé peu encombrant, avec indice de protection IP67, pour un montage simple et décentralisé sur site
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !




