08/04/2021L'appareil de lecture/écriture UHF IUT-F190-B40 avec interfaces Ethernet industriel et API REST intégrées étend la gamme de produits RFID de Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs élargit sa gamme complète de solutions d'identification avec l'appareil de lecture/écriture RFID UHF IUT-F190-B40 offrant une interface Ethernet industriel et une API REST intégrées. Grâce à ces interfaces, l'IUT-F190-B40, conçu pour les plages de détection moyennes, peut être facilement et rapidement intégré dans les systèmes OT et IT, ce qui en fait une solution attractive pour le contrôle et la surveillance de la production, les applications de suivi et de traçabilité et d'autres applications Industry 4.0 dans le domaine de l'automatisation industrielle.
La technologie RFID avec API REST facilite l'intégration dans les systèmes IT
Alors que les autres appareils de lecture/écriture RFID de Pepperl+Fuchs étaient principalement utilisés dans les applications API via des blocs de fonction et l'unité d'évaluation IDENTControl, l'IUT-F190-B40 trouve facilement sa place dans les systèmes informatiques à l'aide de l'API REST. L'appareil de lecture/écriture UHF peut être entièrement paramétré et utilisé via cette interface, éliminant ainsi le besoin de programmer l'API. Cette flexibilité accrue permet une intégration facile et une personnalisation rapide pour s'adapter à l'évolution dynamique des tâches d'identification. En outre, l'interface Web intégrée de l'IUT-F190-B40 peut être utilisée pour le paramétrage et la mise en service.
E/S supplémentaires pour détecteurs de déclenchement ou signaux lumineux
Outre l'interface Ethernet industriel et l'API REST, l'IUT-F190-B40 possède deux entrées et une sortie. Par conséquent, les barrières lumineuses peuvent être connectées directement via l'appareil de lecture/écriture UHF, permettant ainsi de démarrer et d'arrêter l'opération de lecture selon les besoins ou de détecter la direction du débit, le tout sans composants d'E/S supplémentaires. Via la sortie, un signal lumineux peut indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi ou qu'une opération de lecture a abouti.
Une source unique pour toutes vos solutions d'identification
En tant que leader du marché, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de technologies de détecteurs pour prendre en charge ce type d'applications. Cette technologie est basée sur divers principes de détection et peut être intégrée en toute transparence aux appareils de lecture/écriture RFID IUT-F190-B40. En outre, une large gamme de câbles et connecteurs conçus par Pepperl+Fuchs est disponible pour connecter les appareils de lecture/écriture RFID et la technologie des détecteurs. Différentes options de type d'étiquettes permettent une personnalisation optimale de l'application correspondante. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un point unique centralisé et de composants parfaitement adaptés provenant d'une source unique.
Points forts de l'appareil de lecture/écriture UHF IUT-F190-B40
- Intégration directe dans les systèmes OT et IT via une interface Ethernet industriel et une API REST
- Utilisation flexible grâce aux E/S intégrées (2 entrées, 1 sortie)
- Boîtier compact et robuste pour une utilisation industrielle, même dans des conditions d'utilisation difficiles
- Appareil de lecture/écriture UHF puissant pour les plages de détection moyennes
- Lecture de plusieurs étiquettes (jusqu'à 40 étiquettes) pour un rendement accru
- Appareils de lecture/écriture, étiquettes, détecteurs et technologie de connexion depuis une source unique

