Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Tab-Ex® 04 Pro — La première tablette 5G 10 pouces au monde pour les Zones 2/22 et les zones à risque d'explosion Div. 2

Tablette Tab-Ex 04 Pro

En complétant son portefeuille de tablettes en constante évolution, Pepperl+Fuchs poursuit son partenariat avec Samsung avec le lancement de la tablette Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22. La première tablette Android 5G au monde dotée d'un écran de 10 pouces est un appareil de mobilité nouvelle génération pour une utilisation dans les Zones 2/22 et les zones à risque d'explosion Div. 2.

Cet appareil robuste s'appuie sur le succès de la génération précédente avec des mises à jour impressionnantes.

Travailleur mobile utilisant le stylet Samsung S

Technologie de pointe et performances élevées

Au cœur de la nouvelle Tab-Ex 04 Pro se trouve le puissant processeur Qualcomm SM7325-2-AB Octa-Core 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz avec 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM selon le modèle. La tablette bénéficie ainsi de la puissance de calcul nécessaire pour tirer pleinement parti de la vitesse de transmission de données plus élevée. En plus de la mémoire interne de 128 Go, la capacité de stockage peut être étendue de 512 Go à 1 To à l'aide d'une carte microSD externe. L'appareil a été amélioré avec une connectivité 5G et Wi-Fi® 6E, proposant les dernières vitesses de transmission et fonctionnalités. La version pour le marché américain propose également une connectivité pour la bande LTE 48 afin de prendre en charge les réseaux LTE privés.

Une batterie puissante et remplaçable de 7 600 mAh avec broche Pogo pour l'alimentation, le transport de données et des durées de fonctionnement allant jusqu'à 15 heures permet une utilisation fiable de la Tab-Ex® 04 Pro DZ2/D2 sur le terrain. La Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 est conforme à la norme MIL STD-810H et présente un indice de protection IP68. De plus, la plateforme de sécurité Samsung Knox et le dernier système d'exploitation Android garantissent le plus haut niveau de sécurité des données et des appareils.

Une expérience utilisateur idéale, au bureau ou en déplacement

La nouvelle tablette Android 10 pouces présente un design fin et léger, ainsi qu'une luminosité accrue grâce à son écran 550 nits. À l'instar de la tablette précédente, l'écran multipoint de 10 pouces est le plus grand de sa catégorie et peut également être utilisé avec des gants et le stylet Samsung S.

Le mode DeX (Desktop Experience) disponible est une autre fonctionnalité impressionnante de la Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2. Dans ce mode, l'appareil s'adapte à une utilisation avec des moniteurs plus grands. Ajoutez une souris et un clavier pour une expérience semblable à celle d'un ordinateur de bureau ou portable. Cela permet aux travailleurs mobiles d'utiliser un seul appareil, aussi bien en déplacement qu'au bureau. Google ARCore permet l'intégration d'applications de réalité augmentée, qui peuvent notamment être utilisées pour la maintenance à distance de systèmes. Les boutons programmables individuellement améliorent la protection du travailleur isolé et fournissent une sécurité supplémentaire sur le terrain.

Les points forts de la série Tab-Ex® 04 Pro

  • La première tablette Android 5G de 10 pouces fine et légère pour utilisation dans les Zones 2/22 et les zones à risque d'explosion Div. 2
  • Des performances exceptionnelles : puissant processeur octa-core Qualcomm SM7325-2-AB, mémoire externe extensible jusqu'à 1 To, connectivité 5G et Wi-Fi 6E
  • Une expérience utilisateur optimale : le mode DeX permet une utilisation avec des écrans supplémentaires comme version de bureau et Google ARCore pour les applications de réalité augmentée