Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Le maître IO-Link avec interface OPC UA permet un échange d'informations transparent du terrain vers le cloud

Maîtres IO-Link de la série ICE2/ICE3 dans les types de protection IP20 et IP67

Les usines, les produits et les systèmes sont de plus en plus en réseau. Cela a entraîné un effort important pour définir les standards en matière de communication de machine à machine (M2M). Ces dernières années, l'une de ces normes s'est établie d'elle-même sur le marché : OPC UA. Cette architecture ouverte multi-fournisseurs est conçue pour l'échange d'informations dans la communication industrielle. Outre la communication M2M, cette technologie prend en charge l'échange de données et d'informations entre les machines et les systèmes de niveau supérieur dans les environnements de l'Industry 4.0. Pepperl+Fuchs présente le premier maître IO-Link au monde avec une interface OPC UA, qui associe les avantages de cette architecture dans un seul appareil.

Communication fluide à tous les niveaux

Le standard OPC UA, abréviation d'Open Platform Communications Unified Architecture, permet une collaboration multi-fournisseurs, interopérable et indépendante de la plateforme utilisée entre les machines de production. Il permet également la communication entre les machines et les systèmes, aussi bien sur des réseaux fermés que sur Internet. Le standard OPC UA est bien plus qu'un simple protocole de communication, car cette architecture inclut également des modèles de données et des concepts d'interaction. En outre, c'est une interface évolutive, qui peut ainsi s'adapter aux infrastructures à petite et grande échelle et prendre en charge une utilisation avec des appareils mobiles.
Le standard OPC UA est basé sur des normes et des directives qui doivent être suivies pour une utilisation conforme de la communication OPC UA. De cette manière, cette technologie contribue à rendre les processus encore plus efficaces dans les usines, tout en garantissant un échange d'informations transparent à tous les niveaux.

Votre solution pour les systèmes basés sur cloud et API

Pour la première fois, Pepperl+Fuchs a intégré la norme OPC UA aux maîtres IO-Link et présente aujourd'hui les séries ICE2 (EtherNet/IP) et ICE3 (PROFINET) en plus des maîtres ICE1 utilisés pour les systèmes API et les applications urgentes. Ces deux nouvelles séries de maîtres IO-Link sont dotées d'une interface OPC UA et d'un protocole de bus de terrain en temps réel. Elles constituent ainsi une solution idéale pour les applications basées sur le cloud moins sensibles au facteur temps. Grâce à un concept de configuration entièrement basé sur le Web qui ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, ces modules maîtres bénéficient d'une mise en service d'une efficacité exemplaire et constituent une solution optimale pour les applications autonomes sans système API supérieur. Tous les paramètres des modules peuvent être enregistrés sous forme de fichier distinct, ce qui permet de transférer facilement la configuration vers un nouvel appareil (clonage de module).
La communication simultanée et sans interférences via le standard OPC UA et les protocoles de bus de terrain Ethernet rend également possibles les systèmes hybrides. Dans ce cas, un système API coordonne l'ensemble des applications et processus urgents, tandis que les données de condition agrégées moins urgentes sont transférées vers le cloud. Grâce au protocole MultiLink, les utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'appareil via l'API et le cloud.

Atouts des maîtres IO-Link avec interface OPC UA

  • Échange d'informations multi-fournisseurs, indépendant de la plateforme (communication M2M)
  • Solution flexible pour les systèmes cloud et hybrides associant API et cloud
  • Concept de configuration entièrement basé sur le Web pour une mise en service conviviale
  • La fonction de clonage de module facilite le remplacement des appareils et l'extension des usines