Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs radar pour une détection fiable des objets dans des conditions difficiles

Détecteur radar industriel Pepperl+Fuchs émettant un lobe radar

Nouvelle interface disponible

Les nouveaux détecteurs radar industriels de Pepperl+Fuchs fournissent des signaux fiables pour la détection d'objets, la mesure de vitesse et la protection contre les collisions. Ils sont équipés d'une interface CANopen ou désormais CAN-J1939, ce qui les rend très faciles à intégrer. Grâce à leur transmission de signaux robuste, ils peuvent être utilisés dans les machines agricoles et l'équipement mobile, y compris dans des conditions exigeantes. La détection peut être adaptée de manière optimale à l'application : les appareils s'appuient sur les différents niveaux de réflexion ou de pénétration partielle des ondes radar par les différents matériaux.

Modes de mesure spécifiques

Visualisation des trois modes de mesure du détecteur radar

Sur cette base physique, les détecteurs radar industriels proposent trois modes de mesure différents :

  • « Distance la plus proche », qui détecte l'objet le plus proche du détecteur, peu importe son matériau. Par exemple, la mesure de distance détecte de manière fiable une grande variété d'objets dans la zone de sortie d'un véhicule.
  • « Meilleure réflexion », qui détecte l'objet avec les meilleures propriétés de réflexion, tandis que les objets parasites sont simplement occultés. Par exemple, le détecteur peut mesurer le niveau de remplissage d'un réservoir à travers la paroi en plastique.
  • « Vitesse la plus rapide », qui utilise la mesure de vitesse pour détecter l'objet se rapprochant ou s'éloignant le plus rapidement du détecteur. Ce mode de fonctionnement est utilisé, par exemple, pour contrôler la trajectoire de déplacement des véhicules à guidage automatique (AGV).

Stabilité méthodologique

Les ondes radar sont extrêmement résistantes aux interférences telles que la pluie, le brouillard, le vent, la poussière et les variations de température. Grâce à la méthode des ondes continues modulées en fréquence (FMCW), les détecteurs radar industriels génèrent des signaux stables de manière fiable pour assurer une détection complète dans la plage de détection. Le matériel est placé dans un boîtier très compact conforme à l'indice de protection IP68/69. La tête de détecteur rotative et inclinable peut être alignée sur la zone cible dans presque toutes les installations. Des accessoires supplémentaires tels que les réflecteurs d'angle facilitent l'intégration dans diverses applications et permettent également la détection de cibles peu réfléchissantes.

Interfaces CAN pour une communication complète

Différentes versions de détecteurs radar à côté des logos CANopen et SAE J1939

Les utilisateurs peuvent faire leur choix parmi des variantes de détecteur avec interfaces CANopen et J1939 pour transmettre les valeurs mesurées et les commandes de paramétrage. L'intégration des appareils dans les infrastructures de bus CAN existantes est ainsi facilitée sans qu'il soit nécessaire de procéder à un câblage individuel complexe. Outre le connecteur M12 standardisé, des câbles fixes et des connecteurs spéciaux tels que DEUTSCH et AMP Superseal, qui ont été développés principalement pour les véhicules, sont également disponibles pour le raccordement électrique.

Optimisé pour l'utilisation mobile

Le principe de mesure, le matériel et la transmission de signaux sont également conçus pour être tout aussi robustes. Cela signifie que les détecteurs radar industriels sont optimisés pour une utilisation dans les véhicules et les machines mobiles en intérieur et en extérieur. Grâce à leur grande portée supérieure à 25 m, ils assurent la détection dans une zone étendue dans le rayon d'action des véhicules ou de leurs flèches. Pour couvrir différentes zones, plusieurs appareils peuvent être installés à proximité les uns des autres. Leurs fonctions n'interfèrent pas entre elles.

Diverses options d'application

Détecteurs radar installés sur une machine d'épandage de l'engrais pour le contrôle de la vitesse au sol et la détection du niveau de remplissage du réservoir d'engrais

Les détecteurs radar sont notamment utilisés pour contrôler la vitesse et l'environnement des systèmes de transport, des flèches de grue et des machines de construction. Lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine de l'agriculture, ils doivent résister à des conditions particulièrement difficiles. Sur les machines agricoles, ils remplissent de nombreuses fonctions, telles que la mesure de la vitesse des semoirs, la mesure du niveau des pulvérisateurs ou la protection contre les collisions sur les machines de récolte.

Les appareils mesurent avec précision le mouvement réel des véhicules par rapport au sol (vitesse au sol). Les terrains irréguliers sont détectés de manière fiable et les objets parasites tels que les plantes sont occultés. Dans les réservoirs d'agents de pulvérisation, les appareils mesurent le niveau de remplissage à travers la paroi en plastique et peuvent également être installés ultérieurement en toute simplicité. Les détecteurs permettent donc un contrôle continu de la consommation afin d'optimiser l'utilisation des agents de pulvérisation. Dans les domaines de l'intralogistique et de la gestion des marchandises, les détecteurs radar industriels peuvent effectuer des tâches de contrôle et de sécurité similaires. Ils sont utilisés sur les véhicules et les systèmes de transport avec et sans conducteur (chariots élévateurs, AGV, AMR).

Atouts des détecteurs radar industriels

  • Mesure de la distance et de la vitesse à une portée de plus de 25 m
  • Fonctionnement fiable dans les conditions extrêmes, même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière
  • Mesure sans interférences de l'objet cible à travers des obstacles ayant une amplitude de réflexion inférieure
  • Convient également aux applications particulièrement rapides grâce à la fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 200 Hz
  • L'interface CAN intégrée, les connecteurs spécifiques aux véhicules et la résistance EMC étendue permettent une intégration simplifiée dans les machines mobiles