Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Pepperl+Fuchs conçoit une solution RFID de traçage de produits semi-finis pour la fabrication de pneus

Solution RFID F198 pour les machines de fabrication de pneus

La technologie RFID est communément utilisée pour des applications de suivi et traçabilité dans l'industrie automobile. Il existe une demande croissante de solutions personnalisées qui s'intègrent de manière fluide aux lignes de production existantes. Ainsi, Pepperl+Fuchs a conçu un système RFID innovant pour l'un des principaux fabricants de pneus automobiles. Sur le site de ce client, le système RFID permet une traçabilité des produits semi-finis suite à son intégration bien pensée dans la ligne de production.

Appareil de lecture/écriture RFID F198 pour l'identification des produits semi-finis sur les bobines

Appareil de lecture/écriture HF spécial pour les machines de fabrication de pneus et de nappes de caoutchouc

Un élément clé de cette solution est l'appareil de lecture/écriture haute fréquence IQH1-F198-V1, spécialement conçu pour la détection de produits semi-finis sur les bobines dans des machines de fabrication de pneus et de nappes de caoutchouc. Il s'agit d'une application complexe, car les fixations des bobines métalliques sont situées dans le champ de l'appareil de lecture/écriture RFID. En raison de cette proximité, des interférences de communication sans fil sont possibles. En outre, la position de l'étiquette RFID sur la bobine n'est pas clairement déterminée. En effet, elle se trouve dans des positions différentes sur un segment circulaire autour de la bobine.

Pour résoudre ce problème, l'appareil de lecture/écriture HF est en forme d'anneau. Cela permet à la bobine de passer à travers l'appareil de lecture/écriture, tandis que l'étiquette RFID est toujours dans le champ de détection de la tête. Ainsi, les ouvriers sur la ligne n'ont pas besoin de se préoccuper du positionnement de l'étiquette lors du changement de bobine. Cela permet également la lecture et l'écriture d'informations sur l'étiquette pendant la rotation de la bobine, alors que les solutions standard nécessiteraient l'arrêt de la machine. Le tout garantit la sécurité du procédé et la traçabilité des produits semi-finis à tout instant.

Une solution système provenant d'une source unique

Solution d'identification complète avec appareil de lecture/écriture F198 et unité d'évaluation IDENTControl

En plus des appareils de lecture/écriture HF spéciaux et des étiquettes RFID robustes pour les environnements industriels, la solution RFID complète comprend des unités de contrôle pour le transfert de données vers PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. Ce système est complété par des cordons sur mesure issus de la vaste gamme de produits « Connectivité » de Pepperl+Fuchs, qui permettent une intégration fluide de tous les composants RFID.

Caractéristiques du système RFID pour la fabrication de pneus

  • Solution complète spécifique au client pour le traçage de produits semi-finis au cours de la fabrication de pneus
  • Détection fiable grâce à la technologie RFID haute fréquence, quels que soient les matériaux utilisés
  • Portée de détection jusqu'à 15 cm
  • Lecture et écriture des étiquettes RFID sur bobines tournantes
  • Technologie RFID et câblage de connectivité provenant du même fabricant