14/05/2021Sécurité sans limites : la seule gamme SIL 3 au monde pour tous les types de signaux

Avec ses nouveaux pilotes de sortie SIL 3, Pepperl+Fuchs apporte la dernière pierre à l'édifice de sa gamme de barrières isolées certifiées SIL 3. Les composants SIL 3 de sécurité intrinsèque sont désormais disponibles pour tous les types de signaux (numériques et analogiques), pour les signaux de commande aux actionneurs et pour les signaux de mesure sur le terrain, qu'il s'agisse d'appareils pour le montage sur rail DIN ou de composants d'isolation pour les platines de connexion. Pour les applications pratiques, cela signifie que la solution avec les composants SIL 2 redondants n'est plus nécessaire pour les applications SIL 3. Les positionneurs, les vannes électriques ou les convertisseurs HART-IP dans les applications SIL 3 de sécurité intrinsèque peuvent désormais être connectés directement au système de commande avec une seule barrière de sécurité.
Cela réduit considérablement l'effort requis pour de nombreuses applications SIL 3, telles que le contrôle des turbogénérateurs et des compresseurs, ou l'exploitation des brûleurs, lorsque les appareils de terrain dans la zone à risque d'explosion doivent être contrôlés par des signaux analogiques. En raison de l'absence de barrières isolées SIL 3 adaptées à la transmission de signaux entre le système de commande et les appareils de terrain, les circuits de signaux devaient auparavant être configurés à l'aide d'appareils SIL 2 redondants, conformément aux exigences normatives pertinentes. Aujourd'hui, l'utilisation d'un module d'interface adapté à SIL 3 est suffisante à cette fin. Par exemple, si un long temps d'essai est requis, il est logique d'utiliser des barrières isolées SIL 3 dans les applications SIL 2.

Vérification rapide : 10 bonnes raisons de faire appel à Pepperl+Fuchs en tant que partenaire de sécurité fonctionnelle
Pepperl+Fuchs propose une gamme unique d'appareils homologués SIL 2 et SIL 3, qui offre un ensemble inégalé de modules pour les applications SIL aux clients du monde entier. Plus de 10 millions de composants SIL installés dans le monde démontrent nos décennies d'expertise dans la sécurité fonctionnelle et le haut niveau de qualité de nos produits SIL.
1. 45 ans d'expérience en sécurité fonctionnelle
Pepperl+Fuchs est une entreprise pionnière dans la sécurité fonctionnelle avec des décennies d'expérience dans le développement d'appareils de sécurité (reposant initialement sur les normes DIN4788, VDE0116, VDE0660-209, DIN19250 et EN954 de l'époque, et aujourd'hui conformes aux normes CEI61508-SIL et EN ISO 13849-PL)
2. Certificat FSM
Au-delà des exigences de la norme utilisateur 61511, Pepperl+Fuchs est l'une des rares sociétés certifiées pour la gestion de la sécurité fonctionnelle.
3. Plus de 750 appareils de sécurité fonctionnelle
La gamme de composants de sécurité fonctionnelle est la plus importante du marché en matière de diversité et de portée. En ce qui concerne les barrières isolées SIL 3, Pepperl+Fuchs est le seul fournisseur à disposer d'une gamme complète.
4. Expertise en composants SIL et directive machines
Dans les usines, les deux normes de sécurité fonctionnelle sont toujours requises, parfois même pour une fonction telle que l'arrêt sécurisé. Pepperl+Fuchs propose tous ses produits à partir d'une source unique.
5. Utilisation de divers organismes de test
Nos composants SIL sont certifiés par de nombreux organismes différents pour garantir une évaluation objective.
6. Évaluations externes volontaires
De nombreux appareils ont fait l'objet d'une évaluation externe, alors qu'une évaluation interne suffirait.
7. Évaluation prudente des produits
Nous nous basons sur le pourcentage de défauts de 10 % généralement admis pour les appareils d'interface présents dans une boucle.
8. Manuels de sécurité et de sécurité fonctionnelle
Les manuels de sécurité fournissent des informations sur l'application de l'appareil concerné, ce qui s'avère nécessaire à différentes étapes du cycle de vie du produit. Ils sont disponibles à tout moment et sans frais supplémentaires pour nos clients.
9. Professionnels certifiés de la sécurité
Chez Pepperl+Fuchs, la sécurité fonctionnelle est entre les mains de spécialistes certifiés de la sécurité et d'ingénieurs de la sécurité fonctionnelle.
10. Partenariats avec les fabricants de contrôles de sécurité
Pepperl+Fuchs travaille avec tous les principaux fabricants de systèmes de commande, qui proposent également des contrôles de sécurité.
Atouts
- Les premiers pilotes de sortie disponibles pour les applications de sécurité intrinsèque
- Les nouveaux isolateurs sont compatibles HART et peuvent donc également être utilisés pour réaliser des tests de course partielle.
- Gamme complète d'isolateurs SIL 3 pour tous les types de signaux
- DI : Ampli-séparateurs
- DO : Modules relais et de commande de vanne
- AI : Alimentations pour transmetteur, répéteurs
- AO : Pilotes de sortie
- Barrières d'isolation disponibles dans tous les types de signaux pour le système K (montage sur rail DIN) et le système H (platines de connexion)