10/11/2022Mobile et convivial : lecteurs portatifs haute performance de la série OHV210

Avec les lecteurs portatifs OHV210, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme de lecteurs portatifs avec un modèle extrêmement performant : les nouveaux appareils lisent de manière fiable tous les codes 1-D/2D courants, même sur des surfaces réfléchissantes ou de couleurs différentes. De plus, ils offrent une très haute résolution de 1,2 mégapixels. La combinaison d'une double optique et d'une haute résolution permet de lire à la fois les codes de grande taille et les codes très petits avec un module de seulement 0,1 mm avec un seul appareil.

Lecture de codes mobiles et fixes avec la série OHV210
Les lecteurs portatifs de la série OHV210 peuvent être utilisés aussi bien de manière mobile que fixe en mode de recharge. Les données enregistrées sont transmises sans fil à la station de charge via la technologie 2,4 GHz. Le code Quick Connect garantit une connexion simple du lecteur portatif à la station de charge. De là, les données sont automatiquement transférées vers l'ordinateur de bureau ou vers les smartphones et tablettes via l'interface USB.
La station de charge du lecteur portatif offre des avantages particuliers lors des processus de préparation des commandes : dès que l'appareil est branché à la station de charge, le mode de détection de mouvement est automatiquement activé. Les utilisateurs peuvent alors simplement placer les colis avec les codes sous la station de charge et le lecteur portatif lit automatiquement les codes à travers la fenêtre de lecture de la station. Pour effectuer la lecture des codes à un autre endroit, les utilisateurs peuvent retirer l'appareil de la station de charge et commencer la lecture mobile.
Grâce à la transmission inductive, aucun contact mécanique n'est nécessaire pour recharger l'OHV210 : il suffit de brancher le lecteur portatif sur la station de charge. De plus, les appareils de la série OHV210 sont équipés de batteries remplaçables. Leur état de charge peut être facilement affiché en appuyant simplement sur un bouton.
Configurateur Vision pour un formatage pratique des chaînes de sortie
Le logiciel de paramétrage Vision Configurator simplifie encore davantage l'utilisation pratique. Il permet d'adapter la chaîne de sortie à l'entrée du système ERP par simple « glisser-déposer ». Cela élimine les ajustements longs et coûteux du côté ERP. Des ajustements plus importants peuvent être effectués en utilisant l'adaptateur de programmation pour les lecteurs portatifs à l'aide de JavaScript.
De plus, les appareils de la série OHV210 fournissent un retour d'information à l'utilisateur sous forme de vibrations, de signaux LED ou acoustiques. Cela les rend non seulement conviviaux, mais aussi polyvalents pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à leur indice de protection (IP65).
Points forts des lecteurs portatifs de la série OHV210
- Lecture de tous les codes 1D et 2D courants, même sur des surfaces réfléchissantes
- Double optique et haute résolution de 1,2 mégapixels pour la lecture de codes de petite et grande taille à l'aide d'un seul appareil.
- Lecture automatique en mode de charge par la station de charge avec zone de visualisation
- Recharge sans contact et batteries remplaçables avec indicateur de charge
- Indice de protection (IP65)
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !