19/02/2026Détecteur ultrasonique de la série UB*-F42 avec IO-Link

Avec la série UB*-F42, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme déjà très complète de détecteurs ultrasoniques avec un véritable multitalent adapté à une multitude d'applications : il peut détecter des objets, enregistrer la consommation de matériaux, mesurer des niveaux de remplissage et surveiller des déplacements. L'interface IO-Link permet de l'intégrer dans l'IIoT. Outre les valeurs mesurées, l'appareil transmet des données de processus et d'état détaillées qui peuvent être utilisées pour optimiser la commande et la maintenance préventive.

Options pour les installations exiguës et le fonctionnement en parallèle
Deux versions de la série UB*-F42 avec différentes plages de détection sont également disponibles en version latérale. Grâce à cette conception, le transducteur ultrasonique est pivoté de 90° dans le boîtier, ce qui permet d'installer facilement le capteur dans des espaces très confinés. Grâce à sa zone morte minimale, le capteur peut mesurer à courte distance, ce qui est idéal pour les installations compactes. De plus, le diamètre du faisceau sonore peut être adapté à l'application sans perte de portée de détection. Un diamètre large permet la détection sur de grandes surfaces où les objets cibles peuvent apparaître à n'importe quel endroit. Un faisceau sonore plus petit élimine les interférences dues aux effets d'écho, ce qui permet, par exemple, d'optimiser les mesures dans un silo étroit.
Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés à proximité les uns des autres, les ondes sonores peuvent se superposer, ce qui perturbe la détection. Pour éviter cela, la série UB*-F42 propose trois modes de synchronisation différents : commun, multiplex et déclenché en externe. Ces modes permettent d'adapter les appareils fonctionnant en parallèle à différentes applications. Jusqu'à dix capteurs peuvent être connectés via une entrée de synchronisation ; la synchronisation s'effectue automatiquement et sans paramétrage supplémentaire.
Points forts des détecteurs ultrasoniques UB*-F42
- Utilisation polyvalente grâce à une large gamme de fonctionnalités, un indice de protection IP67, des zones mortes réduites et un principe de mesure universel
- Disponibilité élevée des machines : l'interface IO-Link intégrée permet d'accéder aux paramètres des capteurs, aux données de diagnostic et aux données de processus.
- Fonctionnement sans défaut : synchronisation simple des capteurs lors de l'utilisation de plusieurs capteurs en parallèle
- Faisceau sonore réglable pour une adaptation optimale à l'application sans perte de portée
- Les variantes frontales et latérales dans une grande variété de plages de détection permettent une intégration facile, même dans des conditions d'installation difficiles.