12/08/2025Pepperl+Fuchs lance l'une des premières solutions Ethernet-APL pour armoires électriques disponibles sur le marché

Réalisation novatrice dans les zones dangereuses : boîtiers basés sur Ethernet-APL avec système LB en service avec succès
Pepperl+Fuchs mérite amplement sa réputation de pionnier et de leader du marché dans le domaine de la protection électrique contre le risque d'explosion, comme le prouve sa dernière solution révolutionnaire : pour un projet entièrement nouveau, 100 armoires de commande configurées individuellement ont été conçues et fabriquées dans l'un des six centres d'ingénierie de solutions. Elles sont équipées de commutateurs Ethernet-APL et du système LB (E/S déportées) et ont été mises en service avec succès.

Transmission de données à haut débit au niveau IIoT
Cette solution sur mesure démontre comment les fonctions de diagnostic modernes et la transmission numérique des signaux peuvent être mises en œuvre de manière fiable dans des environnements industriels exigeants. Elle permet également l'utilisation simultanée d'appareils de terrain existants et modernes, sans interfaces supplémentaires ni interruptions du système : les signaux de terrain classiques sont intégrés via des modules E/S déportées, tandis que les appareils compatibles Ethernet-APL communiquent directement via le commutateur. Les données de processus et de diagnostic des appareils Profibus PA sont consolidées et traduites par le commutateur en PROFINET à l'aide de la technologie proxy.
Les solutions d'infrastructure sont connectées au système de commande via PROFINET. Cela permet d'obtenir une architecture système simple et clairement structurée qui réduit la complexité et rend la planification, l'exploitation et la maintenance nettement plus efficaces et efficientes.

Modulaire, facile d'entretien, flexible
Au cœur de la solution se trouve un commutateur FieldConnex® Ethernet-APL à 24 ports, associé à une platine LB E/S déportées à 22 emplacements. Le système d'E/S déportées monté verticalement et le commutateur sont entièrement précâblés, un avantage décisif qui accélère la mise en service et réduit les efforts d'installation.
L'alimentation est fournie par des modules de la série PS1000, installés sur un rail DIN séparé. Des bornes multifonctions offrent une flexibilité supplémentaire sur le terrain. Elles peuvent être utilisées à des fins diverses, telles que la protection des circuits de vannes ou l'actionnement de dispositifs de signalisation. Des bornes blindées assurent le blindage écran métallique des commutateurs Ethernet-APL et du système LB, permettant un fonctionnement sans interférence et en toute sécurité.
Avec cette solution compatible IIoT, Pepperl+Fuchs pose un jalon important pour l'utilisation pratique de l'Ethernet-APL dans les industries de process.
En bref
- Environ 100 boîtiers configurés individuellement en service
- Ouverture de boîtiers dans des zones dangereuses sans permis de feu
- Mise hors tension des composants non intrinsèquement sûrs sans risque d'incendie
Ethernet-APL Solutions for the Future of Process Communication
Discover how tailored Ethernet-APL solutions are driving the future of process communication by enabling more efficient, flexible, and future-ready networks. With optimized performance, seamless integration, and robust operation, they meet the demands of modern production plants. For hazardous areas such as those in the chemical and pharmaceutical industries, Pepperl+Fuchs also provides certified, customized enclosure solutions that ensure maximum safety and reliability.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !