Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Caméra d'événements indus. : une visibilité optimale grâce à l'enregistrement par événement

Caméra d'événements indus. pour la surveillance des COV

Que s'est-il passé ? Cette question revient souvent dans les processus de production et de logistique, par exemple lorsqu'une machine est arrêtée en urgence ou qu'un autre dysfonctionnement survient pendant son fonctionnement. La caméra d'événements indus VOC facilite le dépannage en fournissant des enregistrements d'images ou de vidéos déclenchés par un événement, couvrant jusqu'à 900 secondes avant et après un signal de déclenchement spécifié. Cela permet de déterminer facilement, via un diagnostic à distance, ce qui a provoqué l'événement. Les temps d'arrêt sont réduits au minimum et les processus sont automatiquement documentés.

Illustration du tampon circulaire de la caméra d'événements indus.

Enregistrements vidéo ou photo 900 secondes avant et après le signal de déclenchement

La nouvelle génération de caméras d'événement de Pepperl+Fuchs offre une vue en direct de l'application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle stocke les 900 dernières secondes d'enregistrement vidéo continu dans une mémoire tampon circulaire. Si un événement déclencheur prédéfini se produit, la caméra d'événements indus. VOC enregistre les 900 secondes précédant et suivant l'événement dans une mémoire intégrée. Cela fournit au total 1 800 secondes de séquences vidéo pertinentes pour l'analyse de l'événement de défaillance.

Outre les vidéos (en Full HD), il est également possible d'enregistrer des images (en 12 MP). Les vidéos ou les images sont automatiquement horodatées, ce qui permet de les attribuer rapidement et facilement. Grâce à une interface UDP, des informations définies par l'utilisateur, telles que des codes d'erreur ou des messages d'état, peuvent être affichées sous forme de texte superposé directement sur l'enregistrement. Cela facilite l'analyse des événements enregistrés, qui peut servir à la fois au dépannage immédiat et à la documentation et à l'optimisation des processus à long terme.

Une adaptation optimale à l'application

La caméra d'événements indus. VOC est dotée d'une fonction de zoom permettant de focaliser l'enregistrement sur la zone concernée. Diverses options de déclenchement sont disponibles pour une adaptation optimale à l'application, qu'il s'agisse d'une entrée numérique, d'UDP ou d'une API REST. Avec la version VOC Advanced, les utilisateurs peuvent définir des événements de déclenchement supplémentaires : mouvements ou variations de luminosité, dépassement d'une limite d'accélération ou signal de déclenchement provenant d'une autre caméra. De plus, la version Performance est capable de détecter la présence humaine en tant qu'événement. La caméra d'événements indus. s'intègrefacilement aux systèmes informatiques via l'API REST. Des flux WebRTC et RTSP sont disponibles pour la diffusion en continu. La caméra peut également être utilisée à l'extérieur ou dans des zones réfrigérées grâce à son indice de protection IP65 et à sa plage de température de fonctionnement comprise entre -30 et +50 °C.

L'accent sur la protection des données et la cybersécurité

Pour une protection maximale des données, les caméras d'événement Pepperl+Fuchs offrent des fonctionnalités performantes. Certaines zones spécifiques de l'image, telles que les allées, peuvent être masquées. La version VOC Performance prend en outre en charge le floutage des visages afin de garantir qu'aucune photo ou vidéo de personnes ne soit enregistrée. De plus, l'enregistrement vidéo automatique peut également être désactivé via l'entrée numérique ou l'API, par exemple lors des opérations de maintenance.

Avec le protocole HTTPS, toutes les données sont transmises via un chiffrement de bout en bout. Les caméras d'événement peuvent également prendre en charge l'analyse et la documentation du contrôle d'accès : des détecteurs de mouvement signalent toute intrusion dans une zone réglementée. De plus, la version Performance offre une fonction de reconnaissance des personnes, permettant une détection fiable des individus dans les zones dangereuses.

Exemples d'application

De la production à la logistique, la caméra d'événement est utilisée dans une grande variété d'applications.

Utilisation de la caméra d'événements indus. haute vitesse dans la fabrication de modules de batterie

Fabrication de batteries

Le système VOC assure un suivi fiable de chaque étape de la fabrication des modules de batterie. En cas d'erreur, le système enregistre les instants qui précèdent immédiatement l'événement, ce qui permet une analyse rapide afin d'identifier et de corriger la cause profonde.

Reconnaissance des personnes à l'aide d'une caméra d'événements indus.

Sécurité des accès

Lorsqu'un employé pénètre dans une zone réglementée, la caméra d'événement détecte l'événement grâce à des capteurs de mouvement ou à la reconnaissance humaine par IA. Cela permet de prendre rapidement des mesures pour protéger le personnel et garantir la sécurité du site.

La caméra d'événements indus. surveille les processus de palettisation

Palettisation

Le système de vidéosurveillance (VOC) supervise les processus de palettisation et de dépalettisation. Si, par exemple, un carton tombe d'une palette à un stade ultérieur du processus, les images enregistrées permettent de vérifier s'il avait été chargé correctement.

Découvrez la caméra d'événement VOC dans notre vidéo !

Points forts

  • Enregistrements d'images ou de vidéos déclenchés par un événement, couvrant jusqu'à 900 secondes avant et après le signal de déclenchement, pour un diagnostic à distance simple ou une documentation automatique
  • Analyse rapide : enregistrement des situations pertinentes avec horodatage et mémoire, ainsi que des commentaires supplémentaires individuels
  • Une protection fiable de la vie privée grâce au masquage de zones définies de l'image, au floutage des visages et à la désactivation du tampon circulaire
  • La transmission cryptée des données via le protocole HTTPS garantit une cybersécurité optimale
  • Adaptation optimale à l'application grâce à un large choix d'options de déclenchement
  • Intégration aisée dans les systèmes informatiques via l'API REST, intégration de flux en direct via WebRTC et RTSP

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !