Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Unités de contrôle (Ex e)

Image de la famille de produits pour les unités de contrôle (Ex e)

Les unités de contrôle locales offrent une interface compacte et fiable pour la surveillance et le fonctionnement des systèmes électriques et d'automatisation directement sur le lieu d'utilisation. Conçues pour les zones dangereuses, ces unités combinent des boîtiers robustes à sécurité renforcée (Ex e) avec des éléments de commande certifiés afin de garantir un contrôle sûr, efficace et précis des équipements de processus.

Les unités de contrôle locales de Pepperl+Fuchs sont disponibles dans une variété de matériaux, de tailles et de configurations, y compris des boîtiers en acier inoxydable et en polyamide, ce qui permet une adaptation flexible aux exigences spécifiques de chaque projet. Chaque unité peut être personnalisée avec des boutons-poussoirs, des commutateurs, des indicateurs et des entrées de câbles afin de répondre aux exigences des applications industrielles complexes.

Série LRP : polyamide, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 2, Zone 22

Série LRS : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 2, Zone 22

Série PM : polyamide, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 2, Zone 22, montage en panneau

Unité de contrôle de la série LRP

Série LRP : Unités de contrôle (Ex db eb, Ex ib et Ex tb) en polyamideInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22

La série LRP comprend des unités de contrôle Ex e fabriquées en polyamide durable et léger, destinées à être installées dans des zones à risque d'explosion. La principale caractéristique de ces appareils est leur très grande flexibilité pour la configuration de solutions de commutation et de commande individuelles. À cette fin, Pepperl+Fuchs propose cinq versions de boîtiers différentes, chacune pouvant être équipée d'une variété d'éléments de commande issus de la vaste gamme Pepperl+Fuchs. Les versions de boîtiers les plus grandes peuvent accueillir jusqu'à cinq éléments de commande standard lorsqu'elles sont installées à pleine capacité, ce qui leur confère un haut degré de fonctionnalité unique sur le marché. Les stations de contrôle de la série LRP peuvent fonctionner dans une gamme de température comprise entre -40 et 55 °C.

Unité de contrôle de la série LRS

Série LRS : Unités de contrôle (Ex db eb, Ex ib et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22

Les unités de contrôle polyvalentes Ex e de la série LRS sont disponibles en version préconfigurée prête à l'emploi ou personnalisable de manière flexible avec une grande variété d'éléments de commande, de presse-étoupes et d'accessoires. Une gamme complète de fonctions de contrôle permet de configurer chaque unité de contrôle afin de répondre précisément à toutes les exigences d'application et de garantir une efficacité optimale en termes d'espace. Les boîtiers sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L brossé pour offrir une excellente résistance au ternissement et à la corrosion. Des matériaux durables et des composants de haute qualité, tels que les fixations en acier inoxydable A4 (V4A), permettent d'utiliser les unités de contrôle dans des conditions de l'environnement difficiles et dans une gamme de température de -40 à 55 °C.

Unités de contrôle à montage sur panneau de la série PM

Série PM : Unités de contrôle (Ex de et Ex tb) en polyamide, montage en panneauInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22

Grâce à un large choix de fonctions de commande, les unités de contrôle certifiées Ex e de la série PM permettent une configuration flexible des panneaux de commande. Chaque unité est homologuée individuellement en tant qu'équipement complet. Les boîtiers sont fabriqués en polyamide résistant et permettent d'utiliser ces unités de contrôle dans une gamme de température comprise entre -40 et 50 °C.

Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentType de fichier
PDF
Taille du fichier
2 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control UnitsType de fichier
PDF
Taille du fichier
452 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !