VisuNet FLX — La plateforme IHM modulaire utilisable jusqu'à la zone 2/22 et la division 2
Comme son nom l'indique, la plate-forme IHM modulaire VisuNet FLX de Pepperl+Fuchs est synonyme de flexibilité maximale. Qu'il s'agisse d'un moniteur distant ou direct, d'un PC industriel ou d'un boîtier PC : la série propose différents systèmes et solutions IHM pour une large gamme d'applications et d'exigences d'installation dans les zones ATEX/IECEx 2/22 et non Ex. La conception modulaire « one-fits-all » permet une configuration précise de votre solution IHM et une adaptation facile et rapide sur le terrain.
En fonction de votre secteur d'activité et de votre application, vous pouvez choisir entre des boîtiers en acier inoxydable et en aluminium, et ajouter toute une gamme de périphériques et d'accessoires en option. Différentes tailles d'écran offrent également une grande flexibilité pour le montage en panneau. Si nos IHM FLX préconfigurées et rapidement disponibles ne répondent pas à vos besoins, laissez nos centres d'ingénierie de solutions (SEC) internationaux concevoir pour vous une solution entièrement personnalisée basée sur FLX.
Grande flexibilité et adaptabilité à différentes applications
Système modulaire pour le montage et le remplacement simples de composants sur site
Choix entre un boîtier en acier inoxydable et un boîtier en aluminium
À l'épreuve du temps : processeurs Celeron et i5 de la septième génération d'Intel
Fonctionnement fiable de tous les composants dans une large gamme de températures
Gamme complète de clients légers : de la salle de contrôle aux applications en Zone 1/21 et Division 1
Service et assistance mondiaux : réseau international et produits certifiés dans le monde entier
Des solutions individuelles d'un seul tenant : Centres d'ingénierie de solutions (SEC) dans le monde entier

Solutions IHMCompétence mondiale en matière de solutions
Lors du lancement sur le marché, nous mettons déjà à votre disposition une large gamme de solutions VisuNet FLX préconfigurées sous forme de « produits préférentiels », couvrant une grande partie des applications industrielles courantes. Toutefois, si vous avez des besoins de personnalisation supplémentaires, vous pouvez compter entièrement sur nos centres d'ingénierie de solutions (SEC). Nous y concevons et fabriquons des solutions IHM dans le monde entier.
Par exemple, une large gamme de boutons-poussoirs déjà homologués est disponible pour la conception de solutions individuelles. Des solutions pour deux écrans ou des applications mobiles sont également déjà intégrées dans la conception de la série VisuNet FLX et peuvent être fabriquées individuellement si nécessaire.

Configurez votre système
Utilisez notre configurateur de produits pour trouver rapidement le système IHM VisuNet FLX qui convient le mieux à votre application. En quelques clics, vous pouvez choisir entre les trois configurations de base (système IHM, Panel PC, Box PC) et les caractéristiques associées telles que le type de processeur, la mémoire vive ou le système d'exploitation.
Une fois la configuration terminée, vous recevrez une référence produit et pourrez nous demander directement un devis sans engagement . Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des exigences qui ne sont pas prises en compte par le configurateur ou si vous avez besoin d'une solution IHM entièrement personnalisée, veuillez utiliser le formulaire de contact du configurateur et préciser votre demande. Nos experts se feront un plaisir de vous aider !
Micrologiciel
Pepperl+Fuchs propose non seulement une large gamme de clients légers, mais également le logiciel client léger adapté. Le micrologiciel VisuNet RM Shell et VisuNet Control Center spécialement développé est parfaitement adapté aux exigences de l'automatisation des procédés. En plus du micrologiciel VisuNet, Pepperl+Fuchs propose des clients légers avec le système d'exploitation IGEL préinstallé ou en tant que solution « ThinManager Ready ».

Configuration facileavec VisuNet RM Shell
Le micrologiciel VisuNet RM Shell est préinstallé et préconfiguré pour divers systèmes de commande, ce qui permet une configuration rapide et facile des BTC et des moniteurs déportés. La dernière génération est basée sur Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, qui offre des mises à jour de sécurité à long terme. Elle dispose également de mécanismes de sécurité intégrés qui assurent une protection fiable contre les logiciels malveillants et les virus.
VisuNet RM Shell offre une solution client léger complète pour les industries de processus, des BTC dans la salle de contrôle aux moniteurs déportés en Zone 1/21 et Division 1.

Option pour les utilisateurs LinuxSystème d'exploitation IGEL préinstallé
Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser les appareils VisuNet avec IGEL OS, Pepperl+Fuchs propose des clients minces (BTC) et des moniteurs à distance des séries VisuNet FLX et VisuNet GXP avec IGEL OS* préinstallé. IGEL OS est un système d'exploitation pour terminaux indépendant de la plate-forme, basé sur Linux, conçu pour un accès simple, intelligent et sécurisé aux applications virtuelles, aux postes de travail et aux espaces de travail dans le cloud.
*Les licences doivent être achetées directement auprès d'IGEL.

Option pour les utilisateurs de Rockwell ThinManager®Clients compatibles ThinManager
Pour les utilisateurs qui implémentent ou travaillent déjà avec une architecture Rockwell ThinManager, Pepperl+Fuchs propose des clients « ThinManager Ready »*. Ceux-ci ont été spécialement développés, configurés et testés avec Rockwell. Ces solutions disposent d'un BIOS préinstallé et prêt à être connecté au serveur ThinManager. Tout comme les solutions VisuNet RM Shell et IGEL OS, les options ThinManager Ready sont disponibles pour l'ensemble de la gamme VisuNet HMI.
*Le matériel, les logiciels et les licences du serveur ThinManager peuvent être achetés directement auprès de Rockwell.
Contactez-nous
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !