Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs optoélectriques séries R10x et R20x
Redéfinir la flexibilité.

Tous les principes de fonctionnement dans des boîtiers standard, la technologie des détecteurs haute performance et IO-Link dans tous les modèles.

Détecteurs optoélectriques séries R10x et R20x

Avantages

  • Conception de produits à la pointe de la technologie

    Chaque série combine plusieurs familles de capteurs photoélectriques avec des technologies innovantes dans un boîtier standardisé. Les séries R100, R101 et R103 sont idéales pour les applications à courte portée, tandis que les séries R200 et R201 sont parfaites pour la détection à longue portée. Découvrez une nouvelle flexibilité et davantage de possibilités d'intégration, même dans les applications où l'espace est limité !

  • Technologies innovantes

    Les détecteurs optoélectriques offrent une fiabilité et une précision maximales grâce à la technologie laser DuraBeam sans danger pour les yeux, à la technologie multipixel pour une mesure fiable de la distance à courte portée et à la technologie Pulse Ranging pour une précision sur de longues distances. Grâce à la communication continue via IO-Link, l'intelligence des détecteurs peut également être pleinement exploitée. Préparez-vous pour l'avenir !

  • Conception compacte du boîtier

    Chaque capteur R10x et R20x offre plusieurs modèles de montage dans un boîtier standard. Les capteurs R20x pour une détection à longue portée sont également équipés de connecteurs rotatifs, ce qui permet une installation flexible, même dans les applications où l'espace est restreint. Profitez d'une installation facile !

  • Interface utilisateur intuitive

    La mise en service des cinq modèles est simple et intuitive. Le concept de commande et d'affichage est identique pour tous les capteurs et se compose d'un bouton, d'un potentiomètre et de LED très visibles. Outre l'interface utilisateur, IO-Link peut également être utilisé pour la configuration. Gagnez du temps et réduisez vos coûts lors de la mise en service !

Séries R10x et R20x pour des performances maximales

video thumbnail for the R10x and R20x animation

Les séries compactes R100, R101 et R103 sont idéales pour les applications à courte portée, tandis que les séries R200 et R201 de taille moyenne sont parfaites pour la détection à plus longue portée. Cette vidéo vous présente les spécificités des deux séries ainsi que des exemples d'applications pour la série R20x.

La flexibilité redéfinie : une solution complète pour tous les types de logement

Boîtier des détecteurs optoélectriques série R10x R20x

Les séries R10x et R20x combinent plusieurs familles de détecteurs optoélectriques dotés de technologies efficaces dans un seul boîtier. Elles ne diffèrent que par leur méthode de montage et la conception de leur boîtier. Une fois que vous avez déterminé comment vous souhaitez monter le capteur, vous pouvez sélectionner les fonctions requises en fonction de la tâche à accomplir. Cette solution polyvalente offre une flexibilité unique et ouvre la voie à une multitude d'applications possibles.

Technologie de télémétrie par impulsions — Précision sur de longues distances

Détecteurs optoélectriques, PRT, prt, technologie de mesure par impulsions (Pulse Ranging Technology), R200

La technologie de mesure de distance par impulsions (PRT) est une méthode mise au point par Pepperl+Fuchs qui permet de mesurer même de grandes distances avec une grande précision.

Cette technologie repose sur de courtes impulsions laser émises par une source lumineuse puissante. Un élément récepteur photosensible intégré au capteur détecte les impulsions lumineuses réfléchies par l'objet. La distance par rapport à l'objet est calculée avec précision en mesurant directement le temps de vol de la lumière. La forte densité d'énergie des impulsions laser permet d'atteindre de longues portées et de supprimer efficacement les interférences.

Les capteurs PRT offrent donc une précision maximale dans la mesure de distance, même dans des environnements difficiles.

Les détecteurs de distance de la série R200 équipés de la technologie PRT

Détecteur de distance R200

Avec le détecteur de distance R200, Pepperl+Fuchs intègre pour la première fois la technologie Pulse Ranging dans un boîtier compact de 15 x 41,7 x 50,6 mm. Cela permet d'effectuer des mesures de distance de haute précision dans des espaces restreints.

Lors de la mesure directe d'objets blancs, le R200 équipé de la technologie PRT offre une portée de 20 m. Dans la version équipée d'un réflecteur, il est même possible de mesurer des distances allant jusqu'à 150 m.

Technologie multipixel : le succès est mesurable

Détecteurs optoélectriques, technologie Multi Pixel, technologie mpt

La technologie multipixel (MPT) de Pepperl+Fuchs permet une mesure de distance hautement fiable et sans interférence pour les applications à courte portée. Cette technologie combine la fonctionnalité de mesure des détecteurs de distance conventionnels avec le principe éprouvé de la triangulation.

Avec cette méthode géométrique, un émetteur (LED ou laser) émet un faisceau lumineux vers l'objet, qui le réfléchit. Le faisceau lumineux réfléchi est ensuite capté par un récepteur sensible à la lumière dans le capteur, le réseau multipixel. En fonction de la position du point lumineux sur le récepteur, la distance entre l'objet et le capteur est calculée par triangulation géométrique. Cette opération est effectuée à l'aide d'algorithmes logiciels intelligents.

Cela permet aux capteursde mesure et de commutationR10x et R20x de mesurer avec précision la position d'un objet et de le distinguer clairement de l'arrière-plan.

DuraBeam — Le meilleur des deux mondes

Détecteurs optoélectriques, technologie laser DuraBeam

Les capteurs laser sont extrêmement précis, mais ils sont moins durables et ont une gamme de température plus réduite que les capteurs LED. Pepperl+Fuchs tire le meilleur des deux mondes et combine les atouts des capteurs LED et des capteurs laser grâce à sa technologie laser efficace DuraBeam.

Les capteurs laser des séries R10x et R20x garantissent une durée de vie prolongée et offrent à l'utilisateur de nouvelles possibilités, même à des températures ambiantes pouvant atteindre 60 °C.

DuraBeam utilise également un profil de faisceau spécial qui projette à tout moment un spot lumineux circulaire aux contours nets sur un objet. Les capteurs équipés de la technologie laser DuraBeam sans danger pour les yeux sont parfaitement adaptés à la détection et à la mesure de distancetrès précises de petits objets.

Profil de capteur intelligent : pionnier dans la normalisation de l'IO-Link

Le profil Smart Sensor est une norme qui vise à garantir les mêmes fonctionnalités de base pour tous les fabricants de capteurs IO-Link. Cela inclut l'accès aux réglages, aux paramètres, aux données de processus et aux diagnostics.
Tous les capteurs qui respectent un profil Smart Sensor spécifique affichent et évaluent les données de processus de la même manière. Cela permet d'utiliser des blocs fonctionnels pour une intégration simple des commandes. Les programmes utilisateur existants peuvent être réutilisés, ce qui simplifie la programmation.
Pepperl+Fuchs est l'un des premiers fabricants à mettre en œuvre la version 1.1.3 du profil Smart Sensor, la dernière version publiée par le consortium IO-Link. Cette norme sera également mise en œuvre dans les futurs produits Pepperl+Fuchs. Contrôlez rapidement et facilement les processus d'automatisation dans votre usine !

Contactez-nous

Quels sont les avantages des détecteurs optoélectriques R10x et R20x pour mon installation ? Quelles sont les variantes de détecteurs adaptées à mes besoins spécifiques ? Nous répondons volontiers à ces questions et à toutes vos autres questions. Prenez rendez-vous dès maintenant !

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !