Système de détecteurs ultrasoniques USi®-safety conforme à la catégorie 3 PL d
Technologie ultrasonique pour la sécurité dans tous les domaines
Le système de détecteurs ultrasoniques USi-safety ouvre de nouvelles perspectives pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou à l'extérieur. Les machines et les véhicules peuvent être protégés de manière fiable grâce à une technologie ultrasonique de pointe et à tous les avantages qu'elle apporte.
Conception intelligente pour chaque situation
Les transducteurs ultrasoniques miniatures détachés de l'interface de commande permettent d'utiliser le système USi-safety même dans des situations d'installation exiguës. La conception spéciale des transducteurs permet au système de capteurs de couvrir un champ sonore elliptique en trois dimensions avec des angles d'ouverture de ± 17° et ± 5°, offrant ainsi un niveau de sécurité amélioré.
Protégé contre toute manipulation
Empêcher toute manipulation potentielle des fonctions de sécurité est un défi récurrent lors de la mise en œuvre d'applications de sécurité. USi-safety prend en charge un processus d'apprentissage dans lequel une pièce de la machine est utilisée comme cible de référence, afin que le système de capteurs puisse enregistrer immédiatement les écarts et que la fonction de sécurité reste opérationnelle.
Paramétrage rapide et documentation automatique
Un logiciel de paramétrage complet et une documentation détaillée permettent aux utilisateurs de mettre en service le système de détecteurs ultrasoniques rapidement et facilement. De plus, le logiciel de paramétrage peut être utilisé pour initialiser des tests périodiques et générer des protocoles de sécurité pour la vérification de sécurité requise de manière entièrement automatisée.
Technologie

Champ sonore elliptique pour une plage de détection particulièrement large
Alors que les détecteurs ultrasoniques conventionnels émettent des signaux acoustiques sous la forme d'un faisceau sonore radialement symétrique, dans le cas de l'USi-safety, ceux-ci prennent la forme d'un champ sonore fortement elliptique. L'angle d'ouverture de ± 17° / ± 5° crée une plage de détection particulièrement large dans un plan et une plage de détection étroite dans l'autre. Cela permet de monter les transducteurs ultrasoniques dans des situations d'installation exiguës.
Le système peut donc être utilisé avec succès même juste au-dessus du niveau du sol ou à proximité d'un mur. Parallèlement, cette technologie, optimisée pour la capture d'espaces 3D, permet au capteur de détecter des cibles de commutation ou des obstacles en surplomb ou proches du sol.

Deux systèmes de sécurité PL d de catégorie 3 sur une seule unité d'évaluation de sécurité
Jusqu'à deux transducteurs ultrasoniques peuvent être connectés à l'unité d'évaluation du système de détecteurs ultrasoniques USi-safety. Ils disposent chacun d'une structure à 2 canaux avec tolérance aux pannes simples. Une protection fiable est donc possible via chacun des deux canaux de capteurs indépendants. Un système de commande sûr est fourni même lorsqu'un seul transducteur ultrasonique est connecté. Une sortie de signal et des sorties OSSD sûres conformes à la catégorie 3 PL d sont disponibles pour la sortie de signal vers un contrôleur de sécurité pour chaque transducteur connecté.
Grâce à la conception détachée des transducteurs ultrasoniques, disponibles avec des longueursde câble allant jusqu'à trois mètres, le système peut être utilisé de manière très efficace dans les applications où les mouvements gauche/droite ou avant/arrière dans un espace doivent être sécurisés, par exemple sur les véhicules à guidage automatique (AGV). En outre, il est également possible de mettre en œuvre des applications dans lesquelles les deux champs sonores sont focalisés directement l'un à côté de l'autre, voire se chevauchent, afin de garantir la plus large plage de détection collective possible, par exemple sous la forme d'un rideau sonore utilisé pour contrôler l'accès à une cellule de travail.
Les composants

L'unité d'évaluation comprend deux microcontrôleurs qui surveillent les transducteurs ultrasoniques connectés, leur propre matériel et s' surveillent mutuellement afin de garantir le bon fonctionnement des composants. Cela confère au système une tolérance aux pannes simples conformément à la norme EN ISO 13849-1. Outre les connexions pour les transducteurs ultrasoniques et les sorties OSSD surveillées en termes de sécurité, de court-circuit et de circuit croisé, il existe une entrée pour un détecteur de température et une interface USB pour le paramétrage via un PC.

Grâce à leur indicede protection IP69, les deux transducteurs ultrasoniques fonctionnant indépendamment l'un de l'autre conviennent même aux conditions de l'environnement les plus exigeantes. De conception miniature et détachables de l'interface de commande, ils s'intègrent de manière flexible dans presque toutes les applications, même dans des conditions d'installation exiguës. Les transducteurs génèrent un faisceau sonore elliptique. Le système détecte de manière fiable même les plus petits objets dans cette large plage de détection 3D.

Afin d'accroître encore la sécurité du processus, un détecteur de température peut être connecté à l'entrée dédiée de l'interface de commande en tant qu'accessoire optionnel. Ce détecteur assure la compensation automatique des écarts de mesure liés à la température, tels que ceux pouvant survenir dans les applications en extérieur.

Le logiciel de paramétrage permet de personnaliser un large éventail de réglages tels que les points de commutation, la logique de sortie, les paramètres de sécurité et les paramètres spécifiques aux ultrasons. De plus, l'interface utilisateur peut être utilisée pour initialiser des tests périodiques et générer automatiquement des protocoles de sécurité pour la documentation de l'installation.
Exemples d'application
USi-sécurité sur le terrain (vidéo)
Découvrez le fonctionnement de USi-safety : notre animation présente le système en action et illustre ses raffinements techniques.

Prévention des collisions au niveau de la pointe de la fourche
La prévention fiable des collisions impliquant des chariots élévateurs sans conducteur est un domaine d'application idéal pour le système de détecteurs ultrasoniques USi-safety. La technologie ultrasonique étant résistante à la saleté, à la température, aux courants d'air et à l'humidité, elle élargit considérablement le domaine d'application de ces systèmes de transport guidés automatisés (AGT). De plus, USi-safety est même capable de surveiller en toute sécurité la zone morte juste avant l'entrée des fourches dans la palette, un défi qu'aucun des systèmes certifiés de sécurité habituels n'avait réussi à relever jusqu'à présent. Un algorithme spécialement développé empêche les interférences entre plusieurs systèmes de transport guidés automatisés équipés d'USi-safety.

Protection latérale fiable pour le transport autonome de réservoirs
Dans l'industrie chimique, des réservoirs pouvant atteindre 20 mètres de long peuvent être déplacés sur le site à l'aide de véhicules guidés automatisés (AGV) de grande taille. De plus, les itinéraires sont empruntés par d'autres véhicules, ainsi que par des personnes à pied ou à vélo. L'AGV est contrôlé à l'aide d'une connexion électronique à une piste d'étiquettes. Cependant, les réservoirs longs nécessitent un rayon de braquage important et, en particulier à ces endroits, une protection contre les collisions latérales. Plusieurs détecteurs ultrasoniques USi-safety sont répartis de chaque côté du véhicule. Les transducteurs ultrasoniques très compacts peuvent être montés à des endroits où d'autres types de détecteurs ne pourraient pas être installés, par exemple au niveau des roues. Le faisceau sonore fonctionne comme un « détecteur » acoustique, qui permet un contrôle sans contact de la zone latérale pendant le transport. Les appareils détectent de manière fiable tous les obstacles dans une zone de sécurité définie. Si nécessaire, les sorties de sécurité interviennent dans le système de commande du véhicule.

Systèmes de convoyage aérien sécurisés dans les établissements hospitaliers
Les systèmes de transport guidés automatisés sont présents dans de nombreux hôpitaux. Cette application spécifique comprend un convoyeur aérien avec des conteneurs métalliques roulants dans lesquels des matériaux tels que le linge, les médicaments et les aliments sont acheminés vers leur destination. Le système AGT se déplace dans les passages d'approvisionnement des sous-sols, récupère les conteneurs roulants et les transporte vers la station requise via des puits spéciaux. Les dispositifs de sécurité USi sont parfaitement adaptés à une intégration dans le châssis du système AGT. Les transducteurs ultrasoniques librement positionnables sont fixés à un angle prédéfini à droite et à gauche à l'aide de systèmes de montage personnalisés. Afin d'empêcher les transducteurs de se séparer lorsque le support de conteneur tourne, ils sont chacun scellés au bord inférieur de l'armoire électrique.

Sécurité des machines dans l'industrie du bois
En règle générale, les machines sont protégées par des barrières immatérielles photoélectriques. Cependant, la poussière de bois ou d'autres particules en suspension dans l'air peuvent déclencher de fausses alarmes et mettre la machine en mode sécurisé. Il est nécessaire de nettoyer le rideau optoélectronique et de redémarrer la machine manuellement afin de poursuivre le processus. Grâce à la technologie ultrasonique, le système USi-safety, utilisé comme « rideau sonore », est insensible à la poussière de bois et aux autres particules et peut résister à des environnements difficiles. Contrairement aux capteurs optiques, le système USi-safety n'a pas besoin d'être maintenu propre et le processus de production n'est pas inutilement interrompu par de fausses alarmes, tout en garantissant une protection fiable de la machine. Par ailleurs, le système offre l'avantage de pouvoir programmer les pièces fixes de la machine via une fonction d'apprentissage et de les utiliser pour la protection contre les manipulations. Si cette cible de référence n'est plus reconnue en raison d'une manipulation, le système passe en mode sécurisé.

Sécurité personnelle dans les AGV guidés par voie
Les AGV guidés par voie suivent une voie tracée au sol et transportent des marchandises d'une station à l'autre. Au cours de ce processus, il peut arriver que les chemins empruntés par les personnes croisent les voies de transport spécifiées des véhicules. Dans ces zones, les collisions entre les AGV et les personnes doivent être évitées afin de garantir à la fois la protection des personnes et la continuité du transport. À cette fin, la plage de détection des transducteurs ultrasoniques peut être rapidement et facilement adaptée aux conditions via le logiciel de paramétrage. Outre les sorties OSSD sécurisées pour le champ de sécurité, le système de capteurs dispose également d'une sortie de signal par canal, par exemple pour réduire la vitesse d'un AGV ou pour émettre un signal d'avertissement.
Vous pourriez également être intéressé par...
Si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités exceptionnelles de l'USi-safety dans des applications non sécurisées ou à faible niveau de sécurité jusqu'à la catégorie 2 PL c, l'USi-industry est le choix idéal pour vous. Le système similaire à l'USi-safety offre une solution économique pour de nombreuses tâches d'automatisation.

Veuillez nous contacter
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !






