Commutateurs de terrain avec rail Ethernet-APL

Le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL de FieldConnex est le premier commutateur d'automatisation des procédés à associer une technologie de communication commune à Ethernet-APL. Le commutateur de terrain avec rail transmet simultanément l'alimentation et les données sur un fil Ethernet vers les zones à risque d'explosion de l'usine de traitement.
Le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL pour montage sur rail DIN facilite la migration du bus de terrain vers Ethernet, non seulement pour simplifier la vie des utilisateurs, mais aussi pour réduire les coûts. Outre Ethernet-APL, le commutateur est le seul produit au monde qui peut gérer en option la couche physique Manchester alimentée par bus (MBP), et il peut être configuré de manière flexible pour se connecter à une base d'instruments PROFIBUS PA existante.
Le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL est parfaitement adapté aux configurations d'usine compactes. En plus des caractéristiques de performance pour les applications Internet des objets industriel, il fournit toutes les fonctionnalités de base de FieldConnex et un montage simple des installations de bus de terrain.
- Robustesse
- Gamme de température étendue
- Utilisation en zones à risque d'explosion
- Protection contre le risque d'explosion avec sécurité intrinsèque / Type de protection Ex ic IIC ou Ex ia IIC
La première génération de commutateurs Ethernet compatibles APL marque la première étape des produits FieldConnex vers l'Internet des objets industriel et apporte ainsi une contribution importante à la transition numérique dans l'industrie de transformation. D'autres composants innovants suivront.

Solutions de boîtiers pour commutateurs de terrain avec rail Ethernet-APL
Pour une configuration simple et rapide sur le site du client, les commutateurs Ethernet-APL FieldConnex® sont disponibles avec des solutions de boîtier. Préconfigurées et entièrement certifiées pour les environnements de zone 2/22, les solutions peuvent être sélectionnées en versions boîtier renforcé de fibre de verre et acier inoxydable. Les deux types de boîtiers garantissent un fonctionnement fiable même dans les environnements très difficiles. Ces matériaux de haute qualité sont robustes, durables et résistants aux températures élevées. Grâce aux modèles pré-conçus, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser de nombreux composants installés en interne tels que les plateaux d'épissure ou les entrées de câbles en fonction de leurs besoins.
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsBrochure Solution Spotlight | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesEthernet-APL Engineering Guideline | Type de fichier PDF | Taille du fichier 4 Mo | Langue anglais
| Télécharger |

