Codeurs incrémentaux

Les codeurs incrémentaux enregistrent un certain nombre d'impulsions à chaque tour d'arbre. Le comptage des impulsions ou la mesure de la durée de la période fournit des informations sur la vitesse et l'angle de l'arbre.
Les codeurs incrémentaux à 2 canaux avec signaux de sortie à décalage de phase de 90° vous permettent de détecter le sens de rotation afin de contrôler le positionnement bidirectionnel d'un arbre. Les codeurs incrémentaux à 3 canaux fournissent un signal zéro supplémentaire à chaque tour. Ce signal peut être utilisé pour une course de référence ou pour la mesure de longueur.
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de codeurs incrémentaux pour répondre aux exigences d'une grande variété d'applications, des applications industrielles standard aux applications offshore, de sécurité et d'hygiène. Si nécessaire, nous développons également des solutions individuelles adaptées aux besoins spécifiques du client.
- allemand
- anglais
- chinois
- japonais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - ENI90 Series Incremental Rotary Encoder | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Incremental rotary encoder RVI70E | Type de fichier PDF | Taille du fichier 418 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 408 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Position Data and Speed Measurement for AGVs | Type de fichier PDF | Taille du fichier 280 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - 3-D Volume Measurements on Conveyor Belts | Type de fichier PDF | Taille du fichier 331 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Stroke Monitoring in Agitator Mills for Silicon Grinding | Type de fichier PDF | Taille du fichier 848 KB | Langue anglais
| Télécharger |




