Cellules en mode détection directe

Cette forme de détection est communément appelée mode de proximité. La lumière de l'émetteur atteint la cible, ce qui provoque sa diffusion à des angles arbitraires. Une partie de la lumière retourne directement au récepteur et la cible est détectée. Les facteurs relatifs à la plage de détection sont la couleur, la taille et la finition de la cible. La plage de détection réelle pour chaque modèle est basée sur une « carte de test blanche ». La carte blanche possède un facteur de réflectivité de 90 % et est considérée comme une « cible standard ». Les cibles de couleur plus foncée ou à finition mate offrent moins de réflectivité ; par conséquent, la sensibilité doit être augmentée ou l'ensemble de la cellule doit être placé plus près de la cible. Dans ce cas, il convient de veiller à ce qu'une cible plus lumineuse en arrière-plan ne soit pas confondue avec la cible réelle.
Il existe différents types de cellules en mode détection directe :
- Détection directe avec suppression de l'arrière-plan : les cellules à détection directe avec suppression de l'arrière-plan possèdent une plage de détection définie pour tout objet, quelle que soit la couleur, la réflectivité ou la finition. Elles sont capables de détecter les objets sombres placés directement sur des arrière-plans brillants et peuvent être facilement installées et réglées.
- Détection directe avec suppression du premier plan : les cellules à détection directe avec suppression du premier plan définissent une « zone morte » à partir de la fenêtre optique de la cellule. Les objets situés à l'intérieur de cette distance de détection minimale sont ignorés.
- Détection directe avec évaluation de l'arrière-plan : les cellules à détection directe avec évaluation de l'arrière-plan évaluent uniquement la lumière réfléchie par l'arrière-plan (c'est-à-dire le sol). Si le détecteur n'est pas capable de détecter l'arrière-plan, la sortie changera d'état. Cela est utile dans les applications avec des cibles de forme inhabituelle où l'utilisateur ne peut pas s'assurer que la lumière dirigée vers la cible sera réfléchie vers les cellules
- allemand
- anglais
- espagnol
- chinois
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IO | Type de fichier PDF | Taille du fichier 716 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - R2 and R3 Series Photoelectric Miniature Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 760 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsML100 Series - Cubic Photoelectric Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 656 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Photoelectric Sensors - R10x Series Detecting Different Stacking Heights with Only One Sensor | Type de fichier PDF | Taille du fichier 162 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | Type de fichier PDF | Taille du fichier 285 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 295 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | Type de fichier PDF | Taille du fichier 201 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Cap Feeding in High-Output Bottling Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 209 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Cap Feeding | Type de fichier PDF | Taille du fichier 231 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Recognition of Solar Wafers with ML100 and BlueBeam Technology | Type de fichier PDF | Taille du fichier 240 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 163 KB | Langue anglais
| Télécharger |