Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Cellules pour fibre optique

Cellules pour fibre optique

Les cellules pour fibre optique de Pepperl+Fuchs constituent une solution idéale pour détecter les petites cibles dans des conditions difficiles. Ces détecteurs et câbles peuvent être utilisés dans des espaces trop petits pour les détecteurs photoélectriques conventionnels, garantissant une détection fiable des objets dans des conditions de montage particulièrement exiguës. Grâce à leur capacité à supporter des températures extrêmes, des vibrations mécaniques ou une exposition à des agents de nettoyage très corrosifs, ils offrent des performances et une durabilité élevées dans diverses applications exigeantes.


Les cellules pour fibre optique sont fournies dans une grande variété de tailles et de formes, allant des petites unités à montage sur rail DIN aux boîtiers cylindriques 18 mm et aux coffrages grand format pour interrupteurs de position. Les détecteurs sont disponibles avec de nombreuses sorties, des affichages numériques et un large choix de câbles.



Aperçu des caractéristiques

  • Fonctionnement fiable dans toutes les conditions de l'environnement
  • Mise en service facile : au choix, avec la fonction d'apprentissage ou le potentiomètre
  • Interface IO-Link disponible pour un paramétrage convivial (MLV41)
  • Cellules pour fibre optique à puissance particulièrement élevée (versions haute puissance)
  • Indice de protection jusqu'à IP67
  • Adaptées à la fibre optique en verre et en plastique
  • Boîtiers étroits disponibles pour le montage sur rail DIN
Langue
  • chinois
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
47 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger