Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Transmetteurs de données optiques

Transmetteur données optique

Stabilité optimale, même sur de longues distances

Les systèmes de transmission optique de données permettent une communication bidirectionnelle pour les systèmes de stockage et de récupération, les chariots de transfert, les véhicules guidés automatisés et les convoyeurs monorail. Ils remplacent les câbles complexes et problématiques, les bagues collectrices et autres méthodes de transmission. Le transfert entre deux stations s'effectue à l'aide de lumière, qui est modulée par une horloge de données.

Les transmetteurs données optiques Pepperl+Fuchs offrent une stabilité et une fiabilité maximales avec un débit de transfert constant sur toute la gamme. Conçus pour de longues distances allant jusqu'à 300 mètres, ils sont idéaux pour les installations à grande échelle. Grâce à leur technologie optique sans usure, les transmetteurs données optiques garantissent un fonctionnement continu et fluide, éliminant ainsi les coûts élevés liés aux temps d'arrêt. Ces appareils peuvent transmettre simultanément des flux Ethernet industriels ou vidéo et sont compatibles avec toutes les normes Ethernet industrielles courantes.



Aperçu des fonctionnalités

  • La portée de détection pouvant atteindre 300 m permet une utilisation dans de grandes installations.
  • Taux de transfert élevé et constant de 100 Mbit/s pour une communication extrêmement fiable
  • Transmission fiable à partir d'une portée de détection de 0 m pour une utilisation optimale de l'espace
  • Réglage par une seule personne, car les deux niveaux de réception sont affichés sur un seul appareil.
  • Une installation et une orientation simples permettent de gagner du temps et de réduire les coûts lors de la mise en service.

Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science IndustryType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !