Bords sensibles de sécurité

Les bords sensibles de sécurité de Pepperl+Fuchs permettent de sécuriser efficacement l'écrasement et les arêtes de cisaillement sur les pièces de machines motorisées telles que les couvercles, les portes ou les clapets. Un système de sécurité se compose d'une unité de contrôle de sécurité externe, d'une cellule en mode barrage et d'un profil en caoutchouc guidé dans un rail profilé en aluminium.
Le profil en caoutchouc robuste est doté d'un conduit de lumière dans lequel une cellule en mode barrage génère un chemin lumineux. Si le profil est déformé par une pression extérieure, la section transversale du conduit de lumière est réduite et le dispositif de commutation réagit et entraîne un arrêt. En tant que système complet, les dispositifs de protection peuvent être mis en œuvre jusqu'au niveau de performance e, Cat. 4 selon la norme EN ISO 13849, et les normes de sécurité les plus strictes peuvent être respectées.
L'utilisation de la technologie optoélectronique permet de raccourcir les profils en aluminium et en caoutchouc selon presque n'importe quelle longueur et de les adapter facilement à différentes situations. Les bordures de sécuritéaugmentent considérablement le niveau de flexibilité pour l'intégration dans les machines et les systèmes.
Bordures de sécurité en bref
- Protection fiable des bordures en mouvement, par exemple sur une fraiseuse
- Normes de sécurité les plus strictes jusqu'au niveau de performance e, Cat. 4 selon la norme EN ISO 13849
- Flexibilité maximale lors de l'intégration dans les machines
Applications
- Applications présentant un risque accru de blessure
- Protection des accès et des zones dangereuses pour les systèmes de palettes, les robots, les machines de traitement du bois, les machines d'emballage, les rayonnages aériens des entrepôts et les lignes de machines.
- allemand
- anglais
- japonais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Sensors for Safety Applications | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsOverview Accessories Safety | Type de fichier PDF | Taille du fichier 274 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |