Conçu pour la flexibilité
En tant qu'inventeur du détecteur de proximité et pionnier de la technologie des détecteurs, Pepperl+Fuchs développe en permanence de nouveaux produits et de nouvelles technologies qui peuvent être intégrés en toute transparence à votre application unique. La technologie de blindage actif a été développée pour tirer le meilleur parti des tolérances mécaniques et atteindre des distances de commutation constamment élevées.
Désormais intégrée pour la première fois à la série VariKont, cette technologie permet aux détecteurs d'identifier activement la cible et l'environnement d'installation, tout en maintenant des distances de commutation élevées, quelle que soit la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !
Atouts
Distances de commutation constamment élevées de 30 mm pour un montage encastré et de 50 mm pour un montage non encastré, quelle que soit la situation d'installation !
Planification flexible du système et conception simplifiée de l'équipement
Tête de détecteur réglable pour une installation rapide et facile
Contrôle pratique de l'état grâce à des LED d'angle haute visibilité
Les tests de qualité internes vont au-delà des exigences des applications de machines industrielles cibles
Avantages
Technologie fiable
Quelle que soit la situation d'installation, les détecteurs VariKont, dotés de la technologie de blindage actif, atteignent des distances de commutation élevées de 30 mm (encastré) et de 50 mm (non encastré). Les détecteurs à haute CEM sont insensibles aux influences externes et aux charges mécaniques et peuvent fonctionner à des températures allant de -25 °C à +70 °C.
Conception d'application flexible
Offrant une flexibilité d'installation optimale sans effet sur les distances de commutation, la technologie de blindage actif simplifie la conception de l'équipement et réduit les coûts.
Contrôle simplifié de l'état
Les LED d'angle haute visibilité permettent de vérifier l'état à tout moment et de n'importe quelle perspective.
Installation rapide et remplacement facile de l'appareil
Les deux versions du détecteur sont dotées d'une tête de détecteur réglable et offrent une installation et un remplacement faciles. La tête du détecteur peut être tournée dans cinq directions pour un alignement optimal avec la cible.

Plus de flexibilité dans la conception d'application
Les outils de montage et les conditions d'installation influencent la distance de commutation des détecteurs inductifs, en particulier ceux qui présentent de longues plages de détection. Cette influence doit être maintenue à un niveau aussi faible que possible pour que les détecteurs puissent être utilisés à la distance de commutation la plus élevée possible. Pour y parvenir, les détecteurs classiques utilisent des mesures de blindage, mais ils entraînent souvent des pertes et limitent les plages.
Grâce à la nouvelle technologie de blindage actif, des situations d'installation difficiles et des distances de commutation élevées peuvent être réalisées simultanément. La gamme de température comprise entre -25 °C et +70 °C reste également stable par rapport à celle des détecteurs concurrents présentant des distances de commutation accrues.

La bobine secondaire compense les variations de l'environnement
Les détecteurs inductifs VariKont et VariKont L2, dotés de distances de commutation élevées, fonctionnent avec une bobine primaire et une bobine secondaire. Comme pour les détecteurs classiques, la bobine primaire détecte la cible. Dans le même temps, la bobine secondaire mesure l'environnement, y compris la situation d'installation et le matériel environnant.
Les informations obtenues sont ensuite utilisées pour compenser les influences environnementales. Cela permet d'atteindre des distances de commutation élevées de 30 mm (encastré) et de 50 mm (non encastré).
Nous contacter
Vous avez des questions sur la série VariKont avec technologie de blindage actif ou souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.